Verander van taal :

Voor gebruikers van zeer kleine kabelrupss en de meestal zeer krappe buigradius die daarmee gepaard gaat, is in het verleden de vraag naar geschikte kabels gerezen, vaak met zeer hoge slagfrequenties.
Koper bereikt snel zijn fysieke grenzen bij een buigradius van minder dan 5xd, waardoor het nodig is om te zoeken naar geschikte vervangende geleidermaterialen of fundamenteel andere geleiderstructuren.
Testseries met verschillende geleiderstructuren en -materialen moeten duidelijkheid verschaffen over hoe kabels moeten worden vervaardigd die veilig bestand zijn tegen meerdere miljoenen bochten in e-keten®, zelfs met een buigradius van minder dan 4xd.
Testparameters
slag:
S = 0,8 m
Snelheid ca:
V = 1,5 m/s
Versnelling ca:
a = 0,5 m/s2
Straal ca:
18 mm

De uitstekende mechanische specificaties van de legering gaan echter gepaard met een lager geleidingsvermogen in vergelijking met koper, wat wordt gecompenseerd door iets grotere doorsneden. De doorsneden in de catalogus komen daarom overeen met de elektrisch bepaalde doorsneden, die worden bepaald door de geleiding. De geleiderdiameter van de geleider van de geleider van de legering neemt iets toe in vergelijking met de geleiderdiameter van een koperen geleider.
Hoewel dit compromis resulteert in ca. 10% grotere buitendiameters voor de CF98-serie in vergelijking met een vergelijkbaar CF9-type, spreken de verwachte levensduurverschillen van de CF98 in vergelijking met de CF9 voor zich en zijn vele malen groter in vergelijking met andere zogenaamde chainflex-kabels.
Andere kenmerken van de chainflex® CF98, net als bij de CF9-serie, zijn de zeer slijtvaste, gegoten, geëxtrudeerde PE-buitenmantel, de olie- en UV-bestendigheid en de afwezigheid van PVC en halogenen.
De igus®® kabel biedt een verhoogde bedrijfszekerheid, vooral in toepassingsgebieden die slechts een beperkte installatieruimte hebben maar een hoog aantal slagen vereisen, en kan worden gebruikt in de halfgeleider- en assemblage-industrie, de automatiseringssector en in de automobiel- en banksector. Er zijn nieuwe potentiële toepassingen in automatische deuren voor voertuigen en treinen, maar ook in automatische zelfbedieningsmachines voor voedsel en de verpakkingsindustrie.
Meer informatie over chainflex® kabel

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur