Verander van taal :
Het woord zelf vergrendelend wordt vaak gebruikt op het gebied van draadspindeltechnologie - maar wat betekent deze term precies en waarom is het relevant? Er zijn belangrijke verschillen, vooral met betrekking tot hoge helix en trapeziumschroefdraad. Hier geven we een beknopte uitleg.
Zelf vergrendeling beschrijft een specificatie waarbij de spindelmoeren en de draadspindel alleen bewegen als er een externe kracht wordt uitgeoefend. Zonder deze externe kracht blijven ze in positie en worden ongewenste bewegingen voorkomen. In veel toepassingen zorgt dit gedrag ervoor dat belastingen veilig kunnen worden vastgehouden zonder dat er extra vergrendelingselementen nodig zijn. In de praktijk heeft dit grote voordelen. In veel toepassingen betekent dit dat dure en complexe remmechanismen overbodig zijn.
Zelf vergrendeling is gebaseerd op de combinatie van de spoed van de schroefdraad en de wrijvingscoëfficiënt tussen de contactoppervlakken. Afhankelijk van de hoek van de schroefdraad en de wrijvingsweerstand van de materialen kan er een sterker of zwakker zelfremmend effect ontstaan. Dit betekent dat een bepaalde spoed of een verhoogde wrijvingscoëfficiënt ertoe kan leiden dat de moer alleen beweegt als er een bepaalde kracht op wordt uitgeoefend.
Enkele start Trapeziumspindels met enkele aanzet zijn zelf vergrendelend, d.w.z. dat de moer niet onafhankelijk kan bewegen vanwege de flankhoek en schuifwrijving. Zelf vergrendelend is echter alleen mogelijk zolang de statische wrijving niet wordt overschreden. De statische wrijving is de weerstand die voorkomt dat de moer beweegt. Als deze wordt overschreden door een externe kracht, verliest het systeem zijn zelfborgende functie. Multistart trapeziumschroefdraad biedt een zogenaamde "restremming" in vergelijking met enkel start schroefdraad. Dit betekent dat er zonder externe kracht nog steeds een zekere mate van stabiliteit aanwezig is, zij het in afgezwakte vorm.
Voor toepassingen die een grotere wendbaarheid vereisen, worden vaak loodschroeven met een hoge helix gebruikt, die over het algemeen niet zelfremmend zijn. Hier beweegt de moer gemakkelijk over de draadschroef, waardoor dit type schroefdraad ideaal is voor gevallen waarin snelle en herhaalde aanpassingen nodig zijn.
Het effect van zelf vergrendeling kan door verschillende factoren worden beïnvloed. Deze omvatten bijvoorbeeld de materiaalcombinatie van de moer en de draadspil: Verschillende materiaalcombinaties kunnen leiden tot verschillende wrijvingscoëfficiënten en zo het zelfremmende effect beïnvloeden. De oppervlakteafwerking, d.w.z. de kwaliteit en oppervlakteafwerking van de contactoppervlakken, is ook een belangrijke factor - gladdere oppervlakken verminderen de wrijving en dus de zelf vergrendeling, terwijl ruwere oppervlakken de wrijvingsweerstand verhogen.
De vaste smeermiddelen in alle igus materialen spelen ook een beslissende rol. Hun speciale specificaties verlagen de wrijving in vergelijking met een standaard kunststof tot een bepaald niveau en dit constant gedurende de levensduur van de schroefmoer. Bovendien kan de axiale belasting van de schroefaandrijving de zelf vergrendeling indirect beïnvloeden. Bij hogere belastingen neemt de druk van de schroefmoer op de schroef toe, wat de wrijving en dus de zelf vergrendeling kan verhogen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur