Extreem licht: drylin® Koolstof

  • Hoogvaste koolstof vervaardigd met behulp van het pultrusieproces
  • Tribologisch geoptimaliseerd drylin® W railprofiel van koolstof
  • Volledig kunststof meenemer van smeermiddelvrije iglidur® L250
  • Extreme gewichtsbesparing: 25% lichter dan aluminium, 75% lichter dan staal
  • Beschikbaar als lineaire geleider of met aandrijving (spindel / tandriem)
  • Zeer sterk en robuust
  • Afbuigstations met drooglopende xiros kogellagers met glazen of kunststof kogels
Koolstof ZLW

drylin® W lineaire geleider van koolstof/massieve kunststof

drylin® lineaire geleider van koolstof
  • Extreem licht en trekvast koolstofprofiel
  • Tribologisch geoptimaliseerd
  • Volledig kunststof slede van iglidur® L250

drylin® ZLW-tandriemas van koolstofvezel

tandriemas van koolstof
  • Volledig metaalvrij ontwerp
  • Aandrijving: Neopreen tandriem met GF-versterking
  • Slaglengte max. 1.000 mm

drylin® SAW lineaire module van koolstofvezel

lineaire modules van koolstof
  • drylin® W-profiel van koolstofvezel
  • Aandrijving: trapezium- en steile draad
  • Lichtste versie met spindel van carbon, massief kunststof en aluminium

drylin® SHTP-lineaire module met ronde koolstofassen

lineaire modules met ronde koolstofassen
  • Zeer licht dankzij holle carbonassen en massief kunststof
  • Ideaal voor oplossingen met meerdere schuiven, inclusief achteruit
  • Configureerbaar met accessoires voor handmatige en elektrische verstellingen
Ronde as van koolstof
  • Zeer licht dankzij de holle asgeometrie
  • Holle kamer voor toevoerleidingen
  • UCU-oppervlak (unidirectioneel/kruiswikkelend/unidirectioneel)
drylin® R koolstofvezel as, CWM

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop