FDM printproces: Productie op maat voor uw vereisten

Vier rollen filament, inclusief vier werkstukken die 3D-geprint zijn van het betreffende filament.

Waar wordt het FDM printproces gebruikt?

FDM printen in de praktijk

Onderhoudsvrije grijpers uit de 3D-printer

3D-geprinte grijper die kleine deksels op cosmeticahouders schroeft.

Productdraaier van iglidur i150 voor het vullen van dranken

Productdraaier met drankblikjes die door de draaier lopen en door de vorm van de draaier 180° worden gedraaid.

Glijders voor zweefmaaiers

Close-up van het snijblad met gemonteerde, 3D-geprinte plastic glijders.

Voordelen van het FDM printproces

Op maat gemaakt cilindrisch onderdeel gemaakt van zwart i150 filament met behulp van het FDM-proces.
  • Veelzijdige materiaalkeuze: Naast standaard kunststoffen zoals PLA en ABS, die ook worden gebruikt voor spuitgieten, kunnen ook hoogwaardige polymeren worden gebruikt. igus biedt een breed assortiment slijtvaste kunststoffen, waaronder voedselveilige, chemisch bestendige en hittebestendige materialen.
  • Afdrukken in meerdere kleuren en met meerdere materialen: Met FDM kunnen verschillende filamenten worden gecombineerd in één printproces om onderdelen met verschillende specificaties te printen.
  • Gebruiksgemak: De eenvoudige bediening van de meeste 3D printers maakt het proces bijzonder aantrekkelijk voor beginners.
  • Snelle productie: Kleine onderdelen worden snel geprint - ideaal voor prototypes en kleine batches.
  • Kostenefficiëntie: FDM-printers zijn vaak kosteneffectief in aanschaf en gebruik dan andere systemen. De materialen zijn goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar, waardoor de bedrijfskosten laag blijven. De methode maakt ook indruk met een schoon proces - zonder beschermende uitrusting of extra apparaten zoals ultrasone reinigers.
Op maat gemaakt onderdeel van blauwgrijs iglidur A350 filament, dat is gemaakt met behulp van het FDM-proces.

Grenzen van FDM printen

  • Lager detailniveau: Zichtbare laag lijnen en minder precisie in vergelijking met processen zoals SLA of SLS.
  • Nabewerking: Afhankelijk van de vereisten inzake oppervlaktekwaliteit kan het nodig zijn om ondersteuningsstructuren en laaglijnen extra te bewerken, bijv.: schuren of schilderen.
  • Beperkte productieomvang: FDM is minder rendabel voor serieproductie. Voor grote hoeveelheden biedt het spuitgietproces duidelijke voordelen in termen van snelheid en kosten per onderdeel.

Wanneer heeft elke procedure zin?

Criterium FDMSLSDLP
Vormvast Minder nauwkeurigPreciesZeer nauwkeurig
Kwaliteit van het oppervlakZichtbare lagen Glad, nauwelijks laagjesZeer soepel
Mechanische eigenschappenHogere anisotropie in sterkte, vezelversterkt materiaal beschikbaar Slechts lichte anisotropie Zeer homogene structuur, isotrope sterkte
Complexe vormen mogelijk?Beperkt, ondersteunende structuren noodzakelijkZeer goed, geen ondersteunende structuren nodigZeer goed, fijne details mogelijk
Tijdsduur afdrukkenSnel voor afzonderlijke itemsSnel met hogere hoeveelhedenSnel met hogere hoeveelheden
KostenKosteneffectief MiddeldureEerder hogere kosten
Speciale kenmerken bij igusGrote onderdelen, printen van meerdere materialen mogelijk Productie van grote volumes, hoge maatnauwkeurigheid Uiterst fijne details mogelijk

Materialen voor FDM printen

Standaard materialen

  • Filamenten zoals PLA en PETG worden het meest gebruikt.
  • PLA is gebruiksvriendelijk, biologisch afbreekbaar en ideaal voor decoratieve objecten of eenvoudige prototypes.
  • PETG is robuust, vochtbestendig en bijzonder geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Technische kunststoffen

  • Filamenten gemaakt van materialen zoals ABS, PC, PA of zelfs PEEK zijn geschikt voor meer gespecialiseerde eisen.
  • Ze bieden een hoge mechanische stabiliteit, taaiheid en weerstand tegen chemicaliën en UV-invloeden.
  • Glas- en koolstofvezelversterkte kunststoffen worden gebruikt voor betere verwerkbaarheid, hogere sterkte en mooiere oppervlakken.

Factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van FDM-printen

Typische uitdagingen bij FDM printen

Veilig afdrukken zonder de cloud: de softwareoplossing voor Bambu Studio in het bedrijfsnetwerk