Snelle prototyping en prototypebouw van kunststof

Functionele prototypes van hoogwaardige kunststoffen

  • Sampleonderdelen van slijtvaste kunststof - van afzonderlijke onderdelen tot serieproductie
  • Extra tijdsbesparing dankzij ongecompliceerd online bestellen en snelle levering: Levering 's nachts mogelijk indien voor 12 uur besteld - geen extra kosten voor bestellingen van meer dan €150
  • Breed scala aan materialen: hoogwaardige kunststoffen voor prototypebouw (hulp nodig bij het kiezen?)
  • Deskundig advies voor projectplanning en ontwerp

Onze prototypediensten

Additieve fabricage

Rapid-prototypingonderdeel gemarkeerd met tape via SLS.
  • 3D-model online uploaden
  • Prijzen en levertijden direct beschikbaar
  • Geen gereedschapskosten
  • Levering vanaf 24 uur

Bewerking

Geel onderdeel op een draaibank bij rapid prototyping.
  • Transparante onmiddellijke berekening
  • Grote verscheidenheid aan materialen
  • Geautomatiseerde tolerantiecontroles
  • Voordelig voor volumineuze onderdelen
  • Levering vanaf 4 dagen

Snelle productontwikkelingscyclus: van snelle prototyping tot snelle productie

iglidur® Materialen voor prototypebouw

Halffabricaten en CNC-onderdelen van kunststof in verschillende vormen en kleuren.
  • Grote verscheidenheid aan materialen
  • Ronde staven, holle staven en plaat
  • Diverse lengtes beschikbaar

Aanvragen en referenties van onze klanten

3D-geprinte polymeer tandwielen voor prototypebouw

Draadloze laadpad met antislipoppervlak en blauwe statuslampjes.

Van prototype tot serieproductie voor snij- en wikkelmachines

Kampf BSF Slitter-Aufwicklung voor het snijden en oprollen van materiaalbanen.

Glijlagers van iglidur® in droogloop in een oogmicroscoop

Igus-optische module met houder en blauwe stelknop in close-up.

Slijtvaste spuitgietonderdelen voor landbouwmachines

Rode igus-verdeler met aangesloten slangen en metalen koppelingen.

Wat is rapid prototyping...

  • SLS (selectief lasersinteren)
  • FDM (Fused Deposition Modelling)
  • Rapid ToolingSpuitgietproducten van 3D-printmallen
  • Subtractieve processen: stafmateriaal
  • Andere veelvoorkomende processen die (nog) niet beschikbaar zijn bij igus®
  • Welk proces is het meest geschikt voor mijn project?
  • Ontwerp prototype
  • Geometrisch prototype
  • Functioneel prototype / functioneel prototype
  • Technisch prototype
  • Industriële prototyping: kleine series voor bijvoorbeeld voorserievoertuigen

Proces voor snelle prototypebouw

Soorten prototypes

  • Ontwerpprototype: Dit type prototype wordt gemaakt om te controleren of het gerealiseerde object voldoet aan de visuele eisen en past in het totaalconcept. Deze modellen hebben nog geen functionaliteit en kunnen worden gemaakt van gewoon plastic.
  • Geometrisch prototype: Geometrische prototypes komen al overeen met de exacte afmetingen van de toepassing en kunnen worden geassembleerd om te controleren of er nog wijzigingen moeten worden aangebracht aan de pasvorm. Op deze manier kunnen ook de vereisten voor het benodigde materiaal worden gecontroleerd en geconcretiseerd.
  • Functioneel prototype / functioneel prototype: Functionele prototypes geven de centrale functies van het geplande onderdeel weer en kunnen direct in de toepassing worden getest. Op dit punt wordt een kleine serie voorbeeldcomponenten aanbevolen om ze onder verschillende omstandigheden te testen.
  • Technisch prototype: Zodra de uiteindelijke geometrie en het materiaal zijn afgerond, wordt de voltooide toepassing in gebruik getest met het technische prototype. Het model komt al volledig overeen met het eindproduct wat betreft materiaal, mechanisch gedrag en geometrie.
  • Industriële prototyping: Voordat een product in massaproductie gaat, worden vaak kleine series geproduceerd, vooral in de auto-industrie, bijvoorbeeld voor voorserievoertuigen, zodat het nieuwe model door klanten kan worden getest. In dit stadium van de productontwikkeling is het vaak nodig om wijzigingen aan te brengen in het materiaal.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop