Conditiebewaking

Bespaart drie apparaten en veel ruimte ... Nu vier sensoren in één schakelkastmodule

smart

Nieuwe, aanzienlijk verbeterde 2e generatie van de universele schakelkastmodule i.Sense:modul II

Technologie omhoog

  • Downloaden van configuratie- en sensorgegevens via verschillende kanalen (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, ...) en verschillende eindapparaten mogelijk​
  • SMS/e-mail waarschuwing
  • Positieafhankelijke bepaling van de krachtlimiet via GPS (optioneel)
  • Resetten op afstand via LAN/Wlan/SMS (met i.Cee-verbinding)
  • Uitbreiding met remote sensorbox met maximaal 4 extra sensoren

Kosten verlagen

  • Tot 4 sensoren voor conditiebewaking in één module (in plaats van één module per sensor)​
  • Slechts één extra kabel in de keten​
  • SD-kaart wordt volledig geëlimineerd

Bewijs

  • Lopende testseries in het grootste testlaboratorium  in de industrie voor dynamische energieoverdrachtsystemen

duurzaamheid

  • Ongeplande servicebeurten kunnen worden vermeden - ca. 3,6 kg CO² bespaard per rit van 100 km

Presentatie van nieuwe producten door Richard Habering

Hoe werken de conditiesensoren (EC.P)?

  • De EC.P-sensor (EC = e-chain P = Pullforce) is gemonteerd op het (zwevende bewegende uiteinde van de kabelrups®.
  • Daar meet de sensor de trekkrachten die op de kabelrups werken®.
  • Als de krachten worden overschreden, herkent de sensor dit, meldt dit en schakelt indien nodig het systeem uit om dure gevolgschade of totale schade aan het systeem te voorkomen.

Industrie 4.0: Gerealiseerd in de praktijk

smart bij AOS
smart bij guedel
slimme applicaties
Projectplanning

Smart projectplanning

smart tool

Smart adviestool

smart brochure

Smart brochure

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop