Knikarmrobot

Knikarmrobot

Flexibele allrounder met maximaal 6 vrijheidsgraden vanaf € 3.277,60

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • behuizing in de kleur van je keuze
  • Korte levertijd

Techische feiten over igus® knikarmrobots

Tot 3 kg werklast

Bereik tot 790 mm

Tot 6 vrijheidsgraden

Snelheid max. 7 picks/min

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

Minimaal 1 miljoen cycli levensduur

knikarmrobot in actie

Huidige igus® knikarm modellen

Robotgrijper en asmodules voor automatisering, in meerdere aanzichten weergegeven.

Webshop

robolink-configurator op een laptop met robotarmmodel.

robolink® designer

Robotarm naast een laptop als symbool voor een geautomatiseerde klantenservice-toepassing.

Afspraak voor demo

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop