Verander van taal :

Industriële robots zijn geautomatiseerde machines voor de productie-industrie die repetitieve processen efficiënt en nauwkeurig uitvoeren. Ze voeren een breed scala aan taken uit, van lassen of assembleren tot doseren en palletiseren. De eerste industriële robot werd in de jaren zestig geïntroduceerd. Sindsdien hebben met name grote bedrijven en concerns kunnen profiteren van de voordelen van industriële robotica. Door de hoge investeringskosten konden echter slechts enkele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) profiteren van de technologische vooruitgang. Tegenwoordig bieden innovatieve benaderingen zoals Low Cost Automation ook kmo's de mogelijkheid om industriële robots in te zetten door gebruik te maken van slimme constructieontwerpen en intelligente materialen zoals motion plastics.

© VDMA, Robotica + Automatisering, juni 2024, Industriële robots in Duitsland 2024, Marktgegevens en gebruik van robots in 2023, grafiek 12, pagina 19
De vijf grootste markten voor robotica ter wereld zijn China, Japan, de VS, Zuid-Korea en Duitsland (bron: https://ifr.org/wr-industrial-robots/). Het voorbeeld van de Duitse markt laat duidelijk zien dat industriële robots in een breed scala van industrieën worden gebruikt en het hele spectrum van de productie bestrijken.

© VDMA, Robotica + Automatisering, juni 2024, Industriële robots in Duitsland 2024, Marktgegevens en gebruik van robots in 2023, grafiek 5, pagina 13
Uit een enquête van de VDMA uit 2024 blijkt ook dat robots vooral worden gebruikt voor handling, lassen en assemblage/demontage.
Andere populaire toepassingen voor industriële robots zijn onder meer geautomatiseerde kwaliteitscontrole en het lakken van oppervlakken.
Krijg meer informatie en inspiratie over de verschillende toepassingsgebieden van industriële robots aan de hand van talrijke toepassingsvoorbeelden.

Robottypes in de volgorde waarin ze worden vermeld
Er zijn verschillende soorten industriële robots ontwikkeld voor verschillende toepassingen. De bekendste soorten zijn:
Het gebruik van industriële robots is de moeite waard omdat:
Hoge investeringskosten worden vaak genoemd als nadeel van industriële robotica. Met de Low Cost Automation aanpak wil igus u van het tegendeel overtuigen. Dankzij slimme ontwerpen, het gebruik van motion plastics en procesoptimalisatie kunt u aantoonbaar korte terugverdientijden realiseren. Lees hoe Low Cost Automation robotica ook haalbaar is voor kleine en middelgrote bedrijven.
Als u van plan bent een industriële robot aan te schaffen, moet u rekening houden met factoren zoals de specifieke eisen van uw productie, de integratie in bestaande systemen en de kosteneffectiviteit van de investering. Een automatiseringsproject is de moeite waard als
1. ... u onderdelen of producten in een orde van grootte van 100.000 stuks wilt verwerken.
2. ... De productie van uw product gepaard gaat met onergonomische, ongezonde of eentonige werkprocessen.
3. ... U heeft kwaliteitsproblemen in uw productie of deze komen herhaaldelijk voor.
De kosteneffectiviteit van industriële robots hangt af van de volgende kosten:
Voor de meeste gebruikers zijn de aanschafkosten van lichtgewicht robots doorslaggevend voor de keuze van een robot, vooral in de beginfase, terwijl de exploitatiekosten een grotere rol spelen bij grotere industriële robots. Naast de aanschafkosten van de afzonderlijke robots zijn er nog kosten voor randapparatuur zoals grijpers, camera's, software, sensoren, cellen of toevoersystemen.
In de industrie hebben maatregelen die het gebruik van robots veilig maken voor mensen hun waarde bewezen. Het gaat daarbij om veiligheidszones of cellen die direct contact met mensen tijdens een gevaarlijk proces voorkomen. Cobots – robots die zijn ontworpen om rechtstreeks met mensen samen te werken – kunnen, afhankelijk van de toepassing en de risicobeoordeling, zonder fysieke barrière werken. Voortdurende training van medewerkers in veiligheidsprotocollen is essentieel om een veilige werkomgeving te garanderen.
De toekomstperspectieven en ontwikkelingen op het gebied van industriële robotica zijn veelbelovend en dynamisch. Dankzij geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning worden industriële robots steeds intelligenter en efficiënter. De samenwerking tussen mens en robot is al aanzienlijk geëvolueerd door het gebruik van cobots en heeft het potentieel om de manier waarop we goederen produceren radicaal te veranderen.
De Low Cost Automation aanpak democratiseert ook de automatiseringsmarkt door robotica betaalbaar te maken voor kleine en middelgrote bedrijven. In onze webshop voor robotica vindt u een transparant prijsoverzicht.
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur