Verander van taal :
Medische omgevingen vereisen componenten die voldoen aan de hoogste hygiënenormen. Onze glijlagers en energietoevoersystemen van hoogwaardig kunststof zijn de juiste keuze. Doordat er vaste smeermiddelen in het kunststofmateriaal zijn verwerkt, zijn onze lagers schoon en stil, corrosievrij en volledig onderhoudsvrij. Ze worden met succes gebruikt in röntgenrobots, laboratoriumapparatuur, behandelstoelen, ziekenhuisbedden en prothesen. Onze stille en trillingsarme kabelrupsen zorgen voor een veilige energietoevoer, zelfs in kleine ruimtes, bijvoorbeeld in operatiekamers, revalidatiesystemen en diagnostische beeldvorming. Ons productassortiment omvat ook modellen die geschikt zijn voor cleanrooms tot en met ISO-klasse 1.
Bent u op zoek naar manieren om de prestaties en betrouwbaarheid van uw medisch-technologische toepassingen te verbeteren? Tijdens COMPAMED 2026 in Düsseldorf laten we u zien hoe smeringsvrije componenten en kant-en-klare oplossingen het onderhoud tot een minimum beperken, het risico op stilstandstijd verminderen en voldoen aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne en kwaliteit.
📍COMPAMED Düsseldorf
📅16 tot en met 19 november 2026
🏢Hal 8a, beursstand N01

In de medische technologie staan een laag geluidsniveau, trillingsvrije werking en maximale betrouwbaarheid voorop – zelfs onder extreme omstandigheden, zoals beperkte installatieruimte, herhaalde bewegingen en de hoogste hygiënenormen. Onze igus chainflex-kabels en kabelrupsen voldoen met vlag en wimpel aan deze eisen.
Ontdek hoe de CFCLEAN-serie en onze energievoorzieningssystemen, zoals de e-skin flat die geschikt is voor cleanrooms volgens ISO-klasse 1, u kunnen helpen bij veeleisende toepassingen – dankzij het geringe ruimtebeslag, het lichte gewicht en de maximale flexibiliteit.
Alle producten worden getest op slijtage en belastbaarheid onder reële omstandigheden in het igus-testlaboratorium, het grootste in de sector. De resultaten worden opgenomen in onze online tools voor het berekenen van de levensduur, die u nauwkeurige voorspellingen geven over de duurzaamheid. De testopstellingen omvatten ook een cleanroomlaboratorium, waar we met ondersteuning van het Fraunhofer IPA snel deeltjesvrije producten kunnen ontwikkelen die geschikt zijn voor cleanrooms met een luchtzuiverheid tot ISO klasse 1.
Op aanvraag voeren we klanttests uit om het gebruik van het product onder specifieke omstandigheden te controleren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur