Verander van taal :

Je sampledoos bevat een reeks speciaal geselecteerde hoogwaardige polymeren en kabels uit ons brede productassortiment die bij uitstek geschikt zijn voor de vereisten van medische technologie. Deze omvatten:
Onderhoudsarme systemen zonder wentellichamen die een geruisloos glijdend alternatief zijn voor kogelomloopgeleidingen: dat zijn de drylin® lineaire geleidingen. De lagerelementen worden niet van elkaar gescheiden door rollende stalen kogels, maar door glijfolies van onze tribologisch geoptimaliseerde kunststof, die geen externe smering nodig hebben. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen waar lage wrijving en netheid belangrijk zijn.
De doos bevat drie geleiders en rails in verschillende profielen:
De dryspin® schroeftechnologie met schroefmoer van zelfsmerende, hoogwaardige polymeren maakt extra smering overbodig en verlaagt zo de onderhouds- en reinigingskosten. Samen met de bijpassende loodschroeven scoren ze met een geluidsarme, trillingsarme loop, een hoger rendement en een tot 30% langere levensduur in vergelijking met conventionele loodschroeven.
De sampledoos bevat een schroef met hoge helix en flensdraadmoer van iglidur® J materiaal:
iglidur**® glijlagers** zijn een onderhoudsvrij en voordelig alternatief voor metalen glijlagers. Dankzij de vaste smeermiddelen in het kunststofmateriaal hebben ze geen extra smering nodig. De doos bevat flensbussen van vier materialen:
Onze energiekettingen van hoogwaardig kunststof zorgen voor een veilige kabelgeleiding in uw toepassing. Ze zijn robuust, licht, stil en eenvoudig te openen en te installeren. We bieden een breed scala aan varianten die kunnen worden aangepast aan de respectieve toepassingsparameters, bijvoorbeeld met betrekking tot de bewegingsrichting, het draagvermogen, de installatieruimte of speciale omgevingsomstandigheden zoals hoge temperaturen, contact met water en chemicaliën, enz.

De sampledoos bevat onze cleanroomgeschikte kabelrups® uit de E6-serie in wit:
Al 30 jaar produceren we kabels die speciaal zijn ontworpen voor continue beweging in kabelrupss. Wij vinden het bijzonder belangrijk om alle kabels uitgebreid te testen zodat ze lang meegaan in uw toepassingen. Vandaag kunnen we u een garantie tot 4 jaar geven op chainflex® kabels . We bieden ook kabels op maat met connectoren van gerenommeerde fabrikanten, volgens uw individuele specificaties of industriële normen.
De doos bevat drie geleiders en rails in verschillende profielen:
Groefkogellagers In tegenstelling tot metalen kogellagers hebben kunststof kogellagers van xiros geen externe smering nodig. Ze zijn stil, rendabel en corrosiebestendig. We bieden verschillende materialen aan die een brede waaier aan toepassingen dekken, waaronder materialen met een hoge weerstand tegen hoge temperaturen en chemicaliën, alsook ESD- en FDA-materialen.

De sampledoos bevat onze voordelige allrounder xirodur® B180 met roestvrijstalen kogels:
Toepassingsvoorbeeld
igubal**® gewrichtslagers** compenseren uitlijnfouten en vermijden kantdruk. Ze zijn smeervrij, bestand tegen corrosie en chemicaliën en lichter dan metalen versies. Door hun droge werking zijn er geen kosten voor smeermiddelen en de bijbehorende onderhoudswerkzaamheden. We hebben een breed scala aan ontwerpen in ons programma, waaronder voet- en flenslagers, stangkoppen, koppelstangen en combinaties van gaffelkoppelingen.

De sampledoos bevat een anigubal ® ESTM-kussenbloklager:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur