Smeermiddel- en onderhoudsvrije componenten voor beweging in laboratoriumapparatuur

Laboratoriumuitrusting

Onze best verkopende laboratoriumapparatuur

Laboratoriumrobot met E3 kabelrups

Maximale geschiktheid voor cleanrooms

  • Extreem stille werking: max. 38dB(A)
  • IPA klasse 1: bijna geen slijtage
  • Snelle, gemakkelijke toegang tot kabels dankzij ritssluiting principe
  • Goede stabiliteit dankzij in elkaar grijpende schakels
Laboratoriumrobots met easychain

Kabelbescherming voor de kleinste installatieruimten

  • Kleinste buigradii voor minder benodigde installatieruimte
  • Gemakkelijk te vullen, weinig montagewerk
  • Voordeliger dan volledig gesloten kabelrupsen
Laboratoriumrobot met chainflex CF98.PLUS

100 miljoen dubbele slagen gegarandeerd

  • Voor maximale belastingen en bijzonder kleine radii tot 3 x d
  • Speciaal voor korte, zeer snelle toepassingen
  • 4 jaar garantie
Laboratoriumrobot met readychain

75% minder montagetijd

  • Kabelrups met kabels en connectoren van één leverancier
  • Minder foutbronnen dankzij uitgebreide controles
  • 4 jaar garantie
Laboratoriumrobot met drylin W

100% smeervrij modulair systeem

  • Maximale flexibiliteit dankzij enkele, dubbele en gebogen rails
  • Meer dan 50 verschillende lichtlopende loopwagens met smeervrije glijelementen
  • Supercompact bijv. dubbele rail WS-06-20
Laboratoriumrobots met miniatuurassen

Supercompact: 28 x 22cm

  • Complete module met motor of aandrijving op maat
  • Drie slede types (basis/regelbaar/voorbelasting) met en zonder versterkte draadspindel ondersteuning
  • Zeer eenvoudige montage
Laboratoriumrobot met dryspin

Verminderde axiale speling

  • Smeringsvrije draadspindel technologie met een hoog rendement tot 82%
  • Ideaal voor nauwkeurige positioneer bewegingen: spelingsvrije spindelmoeren voor een levensduur met minimale axiale speling
Laboratoriumrobots met PRT's

Stille rotatie zonder smering

  • Stille en schone werking dankzij kunststof schuifelementen in plaats van metalen kogels
  • Modulair systeem
  • Diverse externe en interne tandwieloverbrengingen
  • Voor kleine inbouwruimtes: PRT-04 micro met 60mm diameter
Bioreactor met keramische kogellager

Tot 65 keer duurzamer

  • Bestand tegen temperatuur, chemicaliën en corrosievrij
  • Tot 65 keer langere levensduur in vergelijking met standaard PEEK kogellagers
Laboratoriumrobots met PRT's

Soepele werking zonder smering en PTFE

  • PTFE-vrije variant van onze bewezen topper in de medische technologie
  • Laagste wrijvingscoëfficiënten in droge werking
  • Zeer geringe neiging tot stick-slip
  • Schimmelbestendig volgens DIN EN ISO 846
3D-geprint tandwiel

Tot 50 keer duurzamer dan conventionele materialen

  • Slijtvaste filamenten, poeders en harsen
  • Onderdelen op maat in de 3D printservice verzendklaar in slechts 1-3 dagen
  • Upload gewoon uw 3D-model en bestel online
3D-printen

Lineaire robots vanaf €1.065,28

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • Standaard of aangepaste lineaire robots
  • Korte levertijden

Succesvolle toepassingen in laboratoriumtechnologie

Vulinstallatie in het laboratorium

Schone beweging in afvullijn

DNA-diagnostiek

Precisie in de bloedanalysator

Succesverhalen medische technologie

... en andere succesverhalen

Meer informatie

Producten voor de cleanroom

Cleanroom producten

Onderdelen in speciale geometrieën tekenen

Speciale onderdelen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop