Verander van taal :
Het Laboratorium voor Bewegingsbiomechanica (LMB) van de ETH Zürich analyseert de kinematica en kinetica van gezonde, gereconstrueerde en vervangen gewrichten. Hiervoor heeft het een tweevlakkenfluoroscop ontwikkeld die zeer dynamische bewegingen van menselijke gewrichten in 3D kan volgen en met hoge snelheid biplanar röntgenbeelden met hoge resolutie kan vastleggen. Twee soorten igus-kabelrupsen worden gebruikt om de vele stroom- en signaalkabels op de hogesnelheidsbeeldvormingsunits tijdens fluoroscopie veilig te geleiden.

Het door het LMB ontwikkelde bi-planaire mobiele röntgensysteem kan zeer dynamische bewegingen van menselijke gewrichten in 3D volgen. Door gebruik te maken van twee overlappende beeldvlakken overwint het apparaat de problemen van fouten buiten het vlak en maakt het zo een nauwkeurige 3D-registratie van het implantaat en de natuurlijke skeletkinematica mogelijk. Het ontwerp, waarbij de beeldversterker en de beeldbron gescheiden zijn, biedt meer bewegingsvrijheid, zowel horizontaal als verticaal.
De nieuwe technologie verbreedt de basis voor het begrijpen en monitoren van degeneratieve veranderingen in het bewegingsapparaat en de resultaten van orthopedische behandelingen en revalidatiemaatregelen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur