Kosteneffectieve verbetering van spoorwegtechnologie met energietoevoer- en lagertechnologie

Verbeterde techniek, lagere kosten met hoogwaardig polymeer en flexibele kabel met EN 45545

Spoorwegtechnologie whitepaper EN 45545 norm voor brandbeveiliging

Whitepaper over de brandveiligheidsnorm EN 45545

motion plastics in spoorwegvoertuigen

Toepassingsvoorbeelden uit de spoorwegtechnologie

Lightrail-deur met igus producten

Ruimtebesparende deuren voor lightrailvoertuigen

Ideeëntrein van Deutsche Bahn met igus glijlagers

Ideeën trein van de Deutsche Bahn

Ideeëntrein van Deutsche Bahn met igus glijlagers

Alle toepassingsvoorbeelden

Toepassingsgebieden in spoorwegtechnologie

  • Duurzame producten, voorspelbare levensduur met gratis online tool
  • Talrijke igus producten voldoen aan gevarenklasse 3 volgens DIN EN 45545 of NFPA 130
  • Speciale glijlagermaterialen voldoen aan de eisen van R22 en R23, bepaalde kabels aan R15 en R16
  • Onderhoudsvrije, trillingsdempende lagertechniek zonder extra smering
  • Hoge temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +170 °C

Kosteneffectieve igus® polymeer producten voor de spoorwegtechnologie

  • EN 45545 HL3
  • Hoge slijtvastheid
  • iglidur® RW370: voldoet aan de eisen R22/R23
  • iglidur® G V0: voldoet aan de eisenreeks R24
  • iglidur® J350 met hoge maatvastheid bij gebruik tot +180°C continu
  • Robuust en duurzaam dankzij TPE-buitenmantel
  • Geschikt voor beperkte inbouwruimte
  • Tot 4 jaar garantie
  • Stuurstroomkabel CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lichtgewicht en soepellopend
  • easychain: gemakkelijk te vullen, voor hoge versnellingen
  • E2 microkleinste inwendige hoogte en buigradius, hoge torsiebestendigheid
dryspin® draadspindel met steile schroefdraad
  • EN 45545 HL3, R24
  • In trapezium- en hoge helixschroefdraad, cilindrisch type of als flensoptie
  • Geluidsarme, trillingsvrije loop
igus rechte tandwielen
  • Configuratie op maat, geen minimale bestelhoeveelheid
  • Hoge slijtvastheid
  • Geluidsreductie
iglidur RW370 stafmateriaal
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hoge slijtvastheid
  • Laag wrijvingscoëfficiënt
Spoorwegtechniek sample box

Samplebox voor spoorwegtechnologie met bijpassende motion plastics

  • 1. dryspin® spindelaandrijvingen
  • 2. iglidur® en igutex® glijlager
  • 3. drylin® lineaire geleider
  • 4. igubal® sferische lagers
  • 5. iguform en igutek tandwielen
  • 6. E2.1 micro kabelrupsen
  • 7. chainflex® kabels

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Meer informatie

Speciale brochure voor de spoorwegtechniek
Download nu
igus online tools op uw tablet
Tools ontdekken

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop