iglidur® J350, glijlager, metrisch

Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperatuur

iglidur® J350, glijlager, metrisch
iglidur® J350, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® J350, glijlager, metrisch
iglidur® J350, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: J350SM-0405-04
  • Materiaal: iglidur® J350
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen - Kan worden gebruikt met vele soorten assen en belastingen
  • Uitstekende frictiecoëfficient tegen staal
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
  • Voor gemiddelde tot hoge belastingen
iglidur® J350 | Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen - Kan worden gebruikt met vele verschillende soorten assen en belastingen
 
  • Uitstekende frictiecoëfficient tegen staal
  • Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
  • Voor gemiddelde tot hoge belastingen
  • Met name geschikt voor roterende bewegingen
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Een uitstekend lager voor roterende toepassingen – en voor een breed scala aan verschillende asmaterialen: met iglidur® J350 lagers met flens kan de levensduur vaak worden verhoogd voor toepassingen tussen de 2 en 50 MPa. Daarnaast maakt de hoge temperatuurbestendigheid het een zeer veelzijdig materiaal.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een zeer slijtvast lager voor roterende beweging bij gemiddelde en hoge belastingen nodig is
  • Wanneer en voordelig lager voor gebruik bij hoge temperaturen is vereist
  • Wanneer persfitting tot +150 °C noodzakelijk is
  • Wanneer een hoge slijtvastheid bij hoge belastingen nodig is
  • Wanneer het lager wordt blootgesteld aan schokbelastingen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77