Verander van taal :
Voordelige, robuuste e-tubes met een inwendige hoogte van 26, 40, 48 of 75 mm. Openbare en afneembare deksels langs binnen- of buitenstraal, van beide zijden te openen. Ontworpen voor een strakke afdichting, met sterke dubbele stop-dogs voor hoge vulgewichten en vrijdragende lengtes.
Voordelen van systeem R2.1:

inwendige hoogte hi: 48 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 250 mm
buigradius R: 100 - 250 mm
Vrijdragende lengte: ≤ 2,75 m

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur