Serie R2.26 - gesloten kabelrups, deksels kunnen vanaf beide zijden aan de buitenradius worden geopend

<p>R2.26 series enclosed energy chain</p>
igus-icon-lupe
R2.26.038.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.26.038.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
<p>R2.26 series enclosed energy chain</p>
R2.26.038.060.0 technical drawing
R2.26.038.060.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
23 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
38 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
60 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 59,16
EUR 2,04 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : R2.26.038.060.0EUR 59,16
Serie R2.26 - gesloten kabelrups, deksels kunnen vanaf beide zijden aan de buitenradius worden geopend

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop