igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
48 mm
Max. kabeldiameter
43 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
100 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 6,29 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 113,22
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R2I.48.100.100.0EUR 113,22
Serie R2i.48 - gesloten kabelrups, deksels kunnen vanuit de binnenradius vanaf beide zijden worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotR2I.48.100.100.0100100