igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
40 mm
Max. kabeldiameter
36 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
80 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
plus BTW en verzendkostenPrijs op aanvraag
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R2.40.050.080.0Prijs op aanvraag
Serie R2.40 - gesloten kabelrups, deksels kunnen vanaf beide zijden aan de buitenradius worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080