Verander van taal :

Om de geluidsemissies in de productie zo laag mogelijk te houden, hebt u soepel draaiende machines nodig. Onze energiekettingen maken een stil en probleemloos productieproces mogelijk. De geluidsarme beweging wordt gerealiseerd door de combinatie van een zeer lage neiging tot trillen en een lage geluidsemissie. De e-skin® energievoorziening heeft de ISO klasse 1 specificatie voor geschiktheid voor cleanrooms, zodat deze ook in absoluut schone luchtruimten kan worden gebruikt. Het eenvoudige en hersluitbare openingsmechanisme maakt ongecompliceerd onderhoud en inspectie van de gebruikte kabels mogelijk.
Typische industrieën en toepassingen: Halfgeleiderindustrie, printer-/plotterindustrie, voor toepassingen met de hoogste versnellingen...

Huidige generatie
Stil vanaf 32 dB(A) en weinig trillingen

Voorganger van de E6.1
Geluidsarm 37 dB(A) en voor kleine bochtradius

Modulair ontwerp voor ISO klasse 1 toepassingen

cleanroom-energievoorziening

Bescherming tegen lichte vervuiling, lasspanen en milieu-invloeden

Lichtgewicht, zeer flexibel en trillingsarm

Zeer dynamisch en geschikt voor cleanrooms

Chainge® recyclingprogramma voor kabelrups
Draag bij aan het verminderen van plastic afval en het verbeteren van recycling in de industrie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur