Verander van taal :

Het E3-systeem combineert een kleine steek, stille werking, laag geluidsniveau, stabiliteit, eenvoudige installatie en kosteneffectiviteit. Het veerelement als verbindingsstuk vervangt het pengatprincipe en voorkomt relatieve bewegingen tussen de verbindingen. Hierdoor is er bijna geen slijtage (cleanroom). Om de fabricage- en montagekosten te drukken, wordt de veerband niet afzonderlijk gemonteerd, maar in een lengte van tien kettingschakels.
Typische industrieën en toepassingen
Productie en verwerking van halfgeleiders, optica, pick-and-place-machines, transporttechniek, meettechniek, printers en plotters, cleanroomtoepassingen, algemene machinebouw

inwendige hoogte hi: 10 mm
binnenbreedte Bi: 20 - 60 mm
buigradius R: 15 - 48 mm
steek: 16,7 mm

inwendige hoogte hi: 15 mm
binnenbreedte Bi: 20 - 60 mm
buigradius R: 32 - 75 mm
steek: 16,7 mm

inwendige hoogte hi: 22 mm
binnenbreedte Bi: 20 - 60 mm
buigradius R: 44 - 75 mm
steek: 16,7 mm

IPA-classificatie - Rapport IG0704-400: ISO klasse 1, volgens norm DIN EN ISO 14644-1 voor systeem E3, serie E3.15.040.075.0 bij v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Ontwerpprijs 2005

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur