Verander van taal :

Systeem T3 combineert een stille werking, lage geluidsniveaus, eenvoudige installatie en kosteneffectiviteit. De in elkaar grijpende zijscharnieren vervangen de conventionele pen/boorverbinding en voorkomen relatieve bewegingen tussen de scharnieren. Hierdoor is er bijna geen slijtage (cleanroom). De geometrie van de T-riem zorgt ervoor dat er vrijwel geen polygooneffect ontstaat wanneer de energieketting wordt gelegd. De T-snaar loopt zeer harmonieus en soepel en is bijzonder trillingsarm en stil. Om de productie- en montagekosten te drukken, wordt de T-snaar niet afzonderlijk gemonteerd, maar in een lengte van 8 kettingschakels - vergelijkbaar met het E3-systeem. Door het lage eigen gewicht is de T-snaar geschikt voor toepassingen met vrij lage vulgewichten en korte slagen, in combinatie met hoge acceleraties en snelheden.
Typische industrieën en toepassingen
Printers en plotters, cleanroomtoepassingen, productie en verwerking van halfgeleiders, optica, pick-and-place-machines, meettechnologie

inwendige hoogte hi: 29 mm
binnenbreedte Bi: 30 - 120 mm
buigradius R: 38 mm
steek: 15 mm

IPA-classificatie - Rapport IG1303-640-1
ISO klasse 2, volgens norm DIN EN ISO 14644-1 voor systeem T3, serie T3.29.050.038.0 bij v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur