Verander van taal :

Naast de lange levensduur biedt het E6-systeem nog tal van andere voordelen. Het wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een extreem stille, trillingsarme loop - waardoor het goed past bij het trillingsarme aandrijfconcept van de lineaire motor. Het zogenaamde polygooneffect, dat kan optreden wanneer een energiebron afrolt, wordt tot een minimum beperkt. De extreem lage geluidsemissie wordt bevestigd in een deskundigenrapport van TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Typische industrieën en toepassingen
cleanroom, podium- en theatertechnologie, drukmachines, automatisering, gereedschapsmachines, meetmachines, halfgeleiderindustrie, medische technologie, elektronica-industrie, algemene bouwmachines

inwendige hoogte hi: 29 mm
binnenbreedte Bi: 30 - 120 mm
buigradius R: 55 - 150 mm
steek: 22 mm

inwendige hoogte hi: 35 mm
binnenbreedte Bi: 30 - 120 mm
buigradius R: 55 - 150 mm
steek: 25 mm

inwendige hoogte hi: 40 mm
binnenbreedte Bi: 40 - 300 mm
buigradius R: 63 - 200 mm
steek: 27,8 mm

inwendige hoogte hi: 52 mm
binnenbreedte Bi: 40 - 300 mm
buigradius R: 75 - 250 mm
steek: 30 mm

inwendige hoogte hi: 62 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 115 - 350 mm
steek: 50 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 150 - 450 mm
steek: 65 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 150 - 450 mm
steek: 65 mm

inwendige hoogte hi: 52 mm
binnenbreedte Bi: 40 - 300 mm
buigradius R: 75 - 250 mm
steek: 30 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur