Kabelrupsen voor horizontale energietoevoer

Leid kabels horizontaal en bespaar kosten

guidelok horizontaal systeem

Kabelrupsen voor horizontale energietoevoer
  • Niet-ondersteund
  • Geen bezinking van spanen
  • Modulair systeem met weinig onderdelen
  • Meer kosteneffectief dan veel stalen kettingen
  • Open goot systemen mogelijk
  • Spanen kunnen doorvallen

basic flizz

Gesloten energietoevoersysteem voor lange rijwegen
  • Onderhoudsarm systeem tot 100 m
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vuil
  • Gestandaardiseerd en modulair ontwerp
  • Eenvoudige wandmontage
  • Optionele bevestiging aan vloer of plafond

micro flizz

Compact horizontaal energietoevoersysteem
  • Kabelrups wordt veilig geleid in een speciale groef
  • Kan worden bediend via een stationaire schakelkast
  • Versnelling tot 50 m/s²
  • Werksnelheid tot 6 m/s
  • Gegevenssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Weinig ruimte nodig

Horizontale rijweg van meer dan 1.000 meter

Horizontaal energietoevoersysteem voor extreem lange rijwegen
  • Lange trajecten van 1.000 m en meer
  • Parallelle geleiding van alle kabels
  • Geen onnodige interfaces
  • Vulgewicht tot 100 kg/m
  • Laag loopgeluid
  • Hoge energie-efficiëntie met rolkabelrupsen
  • Levensduur van tien jaar en meer met kabelrupsen en -kabels
  • Robuust in alle toepassingen met wind, weer, vuil, chemicaliën, bulkgoederen enz.
  • Snelle installatie en installatie achteraf van kabels en slangen
3D CAD-portaal

3D CAD-portaal

De voordelen van igus kabelrups-systemen

  • Zacht voor kabels
  • Lichtgewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Leveren energie, data, glasvezelkabel, olie en lucht in één systeem
  • Online configureerbaar
  • Voorspelbare levensduur
  • Gemakkelijk en onderhoudsarm, eenvoudig te installeren
  • Grote standaard catalogus

Alternatieve energietoevoer voorzieningssystemen van igus

Kabelrups-systeem in plaats van motorkabelhaspel

Kabelrups-systeem in plaats van motorkabelhaspel

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Kabelrups-systemen in plaats van festoon
smart plastics

Levensduurbewaking voor alle kabelrupsen

  • Nieuwe sensortechnologie maakt meting van procentuele slijtageniveaus van de verbinding pin/boring mogelijk
  • Kostenreductie door duidelijke meting van de levensduur van het product - Vermijden van voortijdige vervanging van het kabelrups-systeem
  • Uitvoer van levensduurinformatie en waarschuwingsberichten via HMI of lokale netwerksystemen
  • Overdracht van sensor- en dynamische gegevens via nieuw ontwikkelde LoRa-module

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

Energietoevoersystemen voor lange rijwegen

Bruinkoolgraafmachine - transporteenheid

Kabelrups-systeem voor afvalwaterzuivering

basis flizz in plaats van kabeltrommel

Kabelrups-systeem in de levensmiddelenindustrie

micro flizz in de voedingsindustrie

Alle toepassingsvoorbeelden met igus kabelrupsen

Meer informatie over kabelrupsen

chainflex® kabels voor bewegende toepassingen
Go naar de chainflex shop
Testlaboratorium voor igus kabelrupsen
Naar het testlaboratorium
Online tools voor igus® kabelrupsen
Naar het overzicht van de tools
Download de kabelrupscatalogus
Bestel gratis de gedrukte catalogus

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop