Verander van taal :
De afvalwaterzuiveringsinstallatie Waldbröl-Brenzingen, gebouwd begin 1970 en aanzienlijk uitgebreid in 1991, is een van de 38 afvalwaterzuiveringsinstallaties van het Aggerverband in de regio Bergisches Land. Het zuivert het afvalwater van grote delen van de stad Waldbröl en is berekend op 10.200 inwonerequivalenten. Er moest nu een oplossing worden gevonden voor de energievoorziening van de mobiele schraper van een zuiveringsinstallatie. Het Aggerverband koos niet voor de conventionele oplossing met kabeltrommel, maar voor energievoorziening door het lbt flizz® systeem van igus®. Het resultaat: het systeem op de rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt sinds 2000 zonder storingen.
Sinds de installatie in 2000 heeft het systeem zonder problemen gefunctioneerd. De onderhoudskosten zijn dus drastisch gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Aggerverband tevreden is met deze oplossing. De verantwoordelijken geven ook de service van igus® goede cijfers. Reinhard Braun, Hoofd Elektrotechniek bij het Aggerverband, merkt op: "Onze contactpersonen hebben altijd snel en onbureaucratisch gereageerd."
Het lbt flizz® systeem heeft zichzelf bewezen onder ongunstige omgevingsomstandigheden, en niet alleen in deze toepassing. Alle in het systeem gebruikte materialen zijn corrosiebestendig en weerbestendig. Een overeenkomstig groot aantal andere mogelijkheden is al gerealiseerd, bijvoorbeeld in regenwateroverloopbekkens of havenkranen, die aan extreme corrosiebeschermingseisen moeten voldoen. Omdat de systeemcomponenten ook bestand zijn tegen gangbare chemicaliën, vetten en oplosmiddelen, levert igus® het lbt flizz® systeem ook aan fabrikanten en exploitanten van verzinkinstallaties en andere chemische installaties.
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur