Verander van taal :

We hebben hier vijf belangrijke kenmerken van het flizz® basissysteem voor je samengevat:
1. veilige geleiding: glijstang geïntegreerd in het profiel
2. modulaire structuur: eenvoudige montage, compact ontwerp
3. beschermd: Weerbestendige roestvrijstalen behuizing
4. snelle montage: te openen langs de buitenstraal
5. veelzijdige montageopties
Typische industrieën en toepassingen:
Rioolwaterzuiveringsinstallaties, langwerpige schrapers, zandvangers, vetvangers, afvalwaterbehandeling, verzinkingsinstallaties, kranen, installatiebouw, sluizen

Naast het zwevende bewegende uiteinde van de basisflizz® 2500 v2 en 2500 HD biedt igus® een modulaire en verstelbare bewegende arm voor eenvoudige installatie op de bestaande structuur van de klant.
Afmetingen: ca. 700 mm breed, 1.000 mm hoog, vierkante buis 60 x 60 mm
Materiaal: AISI 304 roestvrij staal (304 SS / 204)
complete set direct in de winkel
De basis flizz® is een systeem voor mobiele energievoorziening van schrapers, zeven en andere klaringsinstallaties en waterkrachtcentrales. Een complete set bestaat uit een energieketting, die is gevuld met de beproefde chainflex® kabel en veilig en soepel wordt geleid in een weerbestendige roestvrijstalen behuizing. Met de ontwikkelde bewegende arm en het slimme kunststofsysteem EC.P voor trek-duwkrachtdetectie is deze set een zeer goede complete oplossing.

Afvalwaterzuivering zonder storingen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Plauen
De basiskabel van het flizz® systeem loopt over een lengte van 53 meter veilig langs de primaire zuiveringsinstallatie. De energieketting in de behuizing is geschikt voor lange trajecten en zorgt voor een lange levensduur van de kabels. Ze worden altijd geleid met een gedefinieerde buigradius en de energieketting absorbeert de resulterende trekkrachten. Dit voorkomt kabelgerelateerde storingen.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties stellen hoge eisen aan de gebruikte componenten: ze worden continu gebruikt, staan bloot aan weersinvloeden en komen in contact met vloeistoffen, vet of vuil. Onze intelligente energiekettingsystemen zijn ontworpen om zo lang mogelijk betrouwbaar te werken onder alle denkbare omstandigheden.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties draaien 24/7, 365 dagen per jaar. Het gebruik van een Basic flizz® systeem is zeer geschikt voor de meeste rechthoekige klaringsinstallaties. Het voordeel van het systeem is het modulaire ontwerp en de bescherming van het energiebeheersysteem tegen weer en wind. Het flizz® systeem kan direct op de tankwand of op de vloer langs de tank worden geïnstalleerd.
Extra bescherming wordt geboden door het slimme kunststof i.Sense EC.P systeem (EC = kabelrups P = trekkracht) voor intelligente conditiebewaking van de ketting. Dit betekent dat het systeem proactief en automatisch uitschakelt in geval van een storing om totale uitval te voorkomen.

Bespaar tijd en geld bij het onderhouden en installeren van uw energiekettingsystemen
Wij hebben de knowhow als het gaat om veilige energievoorziening en de installatie ervan ter plaatse bij de klant, van de vervanging van afzonderlijke kettingschakels tot grootschalige moderniseringsprojecten, of het nu gaat om de montage van afzonderlijke componenten of als kant-en-klaar systeem. Deze ervaring stelt ons ook in staat om een systeemgarantie van 36 maanden en meer te bieden op energieleveringen geïnstalleerd door igus® - omdat we onze producten en diensten kennen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur