Verander van taal :

Soldeerprocessen worden (volgens DIN 8505) gecategoriseerd volgens verschillende aspecten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zachtsolderen en hardsolderen: Zacht solderen is solderen met soldeer waarvan de liquidustemperatuur lager is dan 450 °C. Hard solderen daarentegen is solderen met soldeer waarvan de liquidustemperatuur tussen 450 en 900 °C ligt. Bij hardsolderen wordt soldeer gebruikt waarvan de liquidustemperatuur tussen 450 en 900 °C ligt. Gesoldeerde verbindingen zijn meestal mechanisch stabieler dan zachtgesoldeerde verbindingen.

Dit verhoogt de kwaliteit en veiligheid, zelfs bij handmatig werk.
Zowel krimp- als soldeerverbindingen zijn geschikt voor het maken van elektrische verbindingen. De laatste worden meestal verkozen wanneer de elektrische geleiding gedurende een lange periode constant moet worden verzekerd of wanneer het verbindingspunt permanent moet worden afgedicht.
Maar let op: solderen moet vakkundig gebeuren. Wat op het eerste gezicht vaak eenvoudig lijkt, is bij nader inzien een ingewikkeld proces dat beheerst moet worden. Het witboek beschrijft de ernstigste fouten bij de productie van soldeerverbindingen. Aan de hand van het voorbeeld van de bevestiging van kabels en kabeldraagsystemen wordt uitgelegd waarom door technologie ondersteunde soldeerverbindingen te verkiezen zijn boven verbindingen die in een industriële omgeving met de hand worden gemaakt.
Het artikel bespreekt ook de economische voordelen die voortvloeien uit de reproduceerbaarheid van soldeerresultaten. Afgesloten wordt met de risico's die handmatig solderen met zich meebrengt voor mens en materiaal en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden.

Professioneel soldeerstation bij igus readychain
Mechanische ingenieurs en systeemintegratoren die niet uitsluitend op krimpverbindingen kunnen vertrouwen, moeten meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de gesoldeerde verbindingen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de elektrische geleiding van componenten gedurende lange tijd constant blijft en dat het aansluitpunt permanent beschermd is, bijvoorbeeld tegen de invloed van gassen of vloeistoffen.
Er zijn nog andere voordelen van machinaal solderen:
readychain® Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk
Wereldwijd nummer 1 voor kettingcompatibele aandrijfkabels
Het assortiment igus® readycable® reikt van een grote selectie kabels volgens verschillende fabrikantnormen, zoals Siemens, SEW of Beckhoff, tot kabels voor video-/visietechnologie en geprefabriceerde Ethernetkabels tot CAT7. U kunt de volgende kostenvoordelen realiseren met elke afzonderlijke kabel:

UL geverifieerd: igus® ontvangt de hoogste erkenning van een wereldwijd gerespecteerde testorganisatie
We geven met een zuiver geweten 4 jaar garantie op onze kabels, want met meer dan 30 jaar ervaring in ons testlaboratorium van 3.800 m² en 700 parallelle tests kunnen we betrouwbare voorspellingen doen over de levensduur van onze kabels en de kant-en-klaar voorgemonteerde eindsystemen.
We zijn nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte voor onze kabels heeft laten valideren. In een complex certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid van de verklaring "igus ® 4 jaar chainflex® kabelgarantie en levensduurcalculator op basis van 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee zijn wij, als in Keulen gevestigd bedrijf, de eerste in Europa die het waarheidsgehalte van een reclame-uiting laten bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal geen enkele chainflex® kabel waar ook ter wereld de fabriek verlaten zonder het UL-marketinglabel met het unieke nummer B129699, dat verwijst naar igus®.
Deze verklaringen over de kwaliteit van igus® creëren betrouwbaarheid en planningszekerheid voor uw gehele investeringsproces; zelfs nog meer nu ze zijn bevestigd door een externe instantie! U kunt hier gratis alles lezen over UL geverifieerd en het bijbehorende certificeringsproces:

We laten je oplossingen zien waarmee je tot 88% montagetijd kunt besparen, het gewicht tot 48% kunt verlagen of de opslagkosten tot nul kunt terugbrengen.
Bepaal uw individuele besparingspotentieel en de optimale oplossing als het gaat om techniek en kostenbesparing.

Industriële connectoren
Voedingsconnectoren, signaalconnectoren en duizenden connectorcomponenten - zo creëert igus® een hoge materiaalbeschikbaarheid met korte levertijden.

Kabel verkocht per meter
Kabels verkocht per meter voor bewegende toepassingen in de energieketen: chainflex® voldoet aan alle eisen voor elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid, evenals aan normen en richtlijnen zoals UL, CSA, EAC en nog veel meer.

Kant-en-klare aandrijfkabels
Met ongeveer 4.600 voorgeassembleerde motor-, servo-, signalerings- en encoderkabels is igus® 's werelds nummer 1 voor voorgeassembleerde kabels voor gebruik in energieketens.

Kant-en-klare kabeldraagsystemen
Kant-en-klare kabeldraagsystemen uit één hand: bespaar tot 80% op de proceskosten met onze igus® readychain® aanbiedingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur