Verander van taal :
Elektrische apparatuur kan worden blootgesteld aan zeer uiteenlopende omstandigheden en moet foutloos en betrouwbaar functioneren, ongeacht alle externe invloeden. Vergeleken met bijvoorbeeld een woonkamerlamp, die binnenshuis niet wordt blootgesteld aan regenbuien, moet een tuinlamp speciaal worden ontworpen en geïsoleerd om bestand te zijn tegen weersinvloeden. Deze aanpassing vindt plaats via beschermingsklassen.
Beschermingsklassen (Internationale Beschermingscodes) geven duidelijk aan tegen welke invloeden een product wordt beschermd. Elke categorie specificeert de mate waarin het ongewenst binnendringen van vreemde voorwerpen en vocht in het inwendige van een apparaat wordt voorkomen. Bescherming tegen mechanische belasting is ook nauwkeurig gedefinieerd in de IP-specificatie.

IP staat voor International Protection of Ingress Protection. De IP-specificatie, in combinatie met de volgende cijfers, geeft precieze informatie over de externe invloeden waartegen een product beschermd is. In een insteekconnector bieden de behuizing (schroefverbinding, afdichting, plaatsing), het vergrendelingsmechanisme en de contrastekker bescherming tegen binnendringen. Het contactpunt moet worden beschermd tegen externe mechanische invloeden zoals vreemde voorwerpen, stof, toevallig contact en het binnendringen van vloeistoffen om onder andere corrosie of vervuiling te voorkomen. Zonder deze bescherming kan de elektrische geleiding van de contacten negatief worden beïnvloed, wat kan leiden tot productiestilstand of een risico voor het personeel.
De IP-beschermingsklasse is te vinden in een groot aantal gebieden, zoals de volgende:
De nationale en internationale normen DIN EN 60529 en ISO 20653 definiëren deze cijfercombinaties en het type bescherming in de verschillende IP-beschermingsklassen.
Het eerste cijfer staat voor de beschermingsgraad van de behuizing tegen contact en vreemde voorwerpen. Het tweede cijfer staat voor de mate van bescherming van de behuizing tegen vocht of het binnendringen van water. Als een van de twee cijfers van de IP-beschermingsklasse niet hoeft te worden opgegeven, wordt in plaats van het cijfer een "X" ingesteld.
| Betekenis 1e cijfer | Betekenis 2e cijfer | IP |
|---|---|---|
| Geen bescherming | Geen bescherming | 00 |
| Beschermd tegen toegang met de rug van de hand (vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 50 mm of meer) | Bescherming tegen druppelend water | 11 |
| Beschermd tegen toegang met een vinger (vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm of meer) | Bescherming tegen verticaal vallend druppelend water wanneer de behuizing tot 15° wordt gekanteld | 22 |
| Beschermd tegen toegang met gereedschap (vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 2,5 mm of meer) | Bescherming tegen verticaal vallend spatwater tot 60° tegen de verticaal | 33 |
| Beschermd tegen toegang met een draad (vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 1,0 mm of meer) | Bescherming tegen opspattend water aan alle kanten | 44 |
| Volledige bescherming tegen contact (tegen stof in schadelijke hoeveelheden) | Bescherming tegen waterstralen (spuitmond) vanuit elke hoek | 55 |
| Volledige bescherming tegen contact (stofdicht) | Bescherming tegen sterke waterstralen | 66 |
| Bescherming tegen tijdelijke onderdompeling | 7 | |
| Bescherming tegen permanente onderdompeling | 8 | |
| Bescherming tegen water tijdens hogedruk/stoomstraalreiniging | 9 |
Bij het assembleren van kabels gebruikt igus plug-in connectoren met verschillende beschermingsklassen in verschillende gebieden, afhankelijk van de toepassing. Hieronder geven we u graag een overzicht van welke beschermingsklassen geschikt zijn voor welke toepassingsgebieden.
Steekverbinders met beschermingsklasse IP2X of IP20 worden vaak gebruikt in kantoorruimten of in beschermde, gesloten ruimten zoals schakelkasten, klemmenkasten, bedieningspanelen, enz. Hier is een relatief lage IP-beschermingsklasse vereist, omdat er geen speciale omgevingsomstandigheden zijn waartegen de connector moet worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de werktuigmachine-industrie, waar schakelapparatuur wordt gebruikt die beschermt tegen invloeden van buitenaf, wat betekent dat een hoge beschermingsklasse voor de insteekconnector niet vereist is.
Connectoren met beschermingsklasse IP55 en hoger bieden al een hoge mate van bescherming tegen het binnendringen van verschillende media. Deze beschermingsklasse is daarom bijzonder geschikt voor offshore toepassingen, bijv. kranen in havens. Insteekconnectoren met beschermingsklasse IP55 of hoger worden ook gebruikt in de bouwindustrie, waar ze bestand moeten zijn tegen ongunstige weers- en omgevingsomstandigheden. Afhankelijk van het type toepassing en de omgeving moet de juiste connector met de bijbehorende beschermingsklasse worden geselecteerd.
Als een insteekconnector beschermingsklasse IP65 heeft, biedt deze volledige bescherming tegen onbedoeld contact. Stof kan niet binnendringen en de connector is beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen. IP65 is vooral nuttig wanneer bewegende delen moeten worden beschermd, zoals motoren of tandwielkasten.
Bezoek onze plug-in connector shop en vind de juiste connector voor uw toepassing.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur