Een perfecte combinatie: <br><font size="+5">igus &amp; HARTING <br>voor de perfecte verbinding</font size="+5">

Geconfectioneerde kabels met HARTING insteekconnectoren

Monoblok of modulair systeem

Harting monoblok
Harting Modulair

Industriële insteekconnectoren van HARTING

Kabelconfectionering met HARTING-connectoren
  • Kwaliteit en innovatiekracht van de insteekconnectoren
  • Leveringsbetrouwbaarheid en concurrentievermogen van de leverancier
  • Variabele kabelassemblage op basis van Han-Modular® en met behulp van de spiekbriefjes PDF-downloads om alle gangbare maten (3A, 6B, 10B, 16B en 24B) van inserts en behuizingen te identificeren.
  • Duidelijkheid in het ontwerp van HARTING rechthoekige connectoren: eenvoudige assemblage van alle componenten zoals connectorbehuizingen, pin- en socket-inzetstukken of wartels.

igus readycable & HARTING

  • Direct aansluitklaar vanaf de kabelfabrikant
  • Op de gewenste lengte: tot op de centimeter nauwkeurig
  • Geen minimale bestelwaarde, geen minimale bestelhoeveelheid
  • Klaar voor verzending binnen vijf werkdagen
  • Maatwerk is onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden

Waarom het product zijn beloften nakomt

chainflex UL-geverifieerd marketing label

Module Connect - De aangepaste interface

 module connect
Connector
Ga naar de insteek-connectoren
chainflex® portfolio
Ga naar de meterwaar producten
readycable portfolio
Ga naar de drive-kabels
readychain portfolio
Ga naar de voorgemonteerde readychains

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop