Plug-in kabelrups: maak uw kabelrups plug and play

plug-in kabelrups productfamilie
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Snelle en eenvoudige installatie

MC

Modulaire connector voor kabelrups - Module Connect

Sluit hem gewoon aan: De snelheid van de readychain

RC snelheid

Toepassingsvoorbeelden met readychain®

MULTISPRINT multi-as draaibank

Uniek toevoersysteem maakt veilige en betrouwbare energietoevoer mogelijk

Compleet geconfectioneerde readychains bij levering

Minuten in plaats van dagen: complete oplossing van igus verkort de montagetijd van bewerkingscentra

Automatische handling van medicatie: Mach4

Automatische verwerking van medicijnen: benutte kabelrupss zorgen voor 20.000 bewegingen per dag

readychain-oplossingen voor walstroom

3.000 walstroomaansluitingen per jaar met flexibele energievoorzieningssystemen

Toepassingen readychain

Toepassingen met readychain-systemen

igus readychain & HARTING componenten

  • Aansluitklaar direct van de kabelfabrikant
  • Op de gewenste lengte: tot op de centimeter nauwkeurig zonder minimale bestelwaarde
  • Assemblage op maat maakt deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden

Goede redenen voor een inplugbare kabelrups van igus

RC USP's
  • De assemblagetijd wordt tot 95 % korter
  • Lagere productiekosten
  • Minimale logistieke kosten - geen opslagruimte nodig
  • Optimalisatie van inkoop - één systeem, één onderdeelnummer
  • Kortere montagetijd - minder machinestilstand
  • Assemblage op locatie - internationale service met 35 vestigingen
  • Op maat gemaakte producten mogelijk - igus® ontwikkelt extra componenten

Verplaats Module Connect met slechts één muisklik naar de winkelwagen ...

Modules Connect beschikbaar in de webshop

Bestel de gratis samplebox

Samplebox

Het grootste testlaboratorium wereldwijd

Testlaboratorium

Aansluitklare energietoevoersystemen

Aansluitklare kabelrups-systemen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop