Verander van taal :

Standaarduitvoering: zwart (andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag)
Module Connect adapter - bespaart installatietijd
De nieuwe Module Connect adapter is speciaal ontworpen om het interfaceconcept, Module Connect enom de kabelrups met zijn kabels nog eenvoudiger aan te sluiten. De voorgemonteerde kabelrups® is een samenhangend systeem en kan direct worden geïnstalleerd.
De kabelrups® en de Module Connect zijn gestandaardiseerd. Afhankelijk van de kettingserie, de kettingbreedte en het aantal Module Connect connectoren wordt een op maat gemaakte kettingadapter geproduceerd met behulp van 3D-printing. (De mogelijkheid van een kunststof spuitgietdeel kan ook worden getest.) De adapter wordt eenvoudig op de Module Connect bevestigd en kan vervolgens met een klikmechanisme aan de ketting worden bevestigd.
Dit betekent dat de gehele assemblage van een readychain® standaard inclusief Module Connect een samenhangend systeem is, d.w.z. de connectortoewijzing en kabellengten zijn duidelijk gedefinieerd.
Hiervoor hebben we de Module Connect adapter ontwikkeld

... uit voorraad leverbaar!
Voor gebruikers die hun eigen interface op maat willen configureren, zijn er nu Module Connect sets met drie of vier kabelingangen.
Ze bestaan uit draagbehuizingen, tules, afdichtingsinzetstukken en trekontlasting. Accessoires zoals enkelvoudige en dubbele vergrendelingen en bevestigingselementen kunnen worden besteld afhankelijk van de toepassing. Contactinserts voor een aangepaste configuratie zijn ook rechtstreeks verkrijgbaar bij igus®!

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur