Servicethema's met betrekking tot geassembleerde kabelrupss

readychain® p-rack

  • Ergonomisch en precies afgestemd op de eisen van de klant, montage/demontage zonder gereedschap
  • Lager gewicht voor gunstiger transport, extra ruimtebesparend retourtransport​
  • Installatietijd 66% korter ​
  • Kan ook worden geprint en gehergranuleerd uit maïszetmeel
  • Optioneel met GPS-tracering

readychain® fast positioner - installatie eenvoudig gemaakt

  • Eenvoudige en veilige installatie van op maat gemaakte readychain® systemen
  • Geen extra gereedschap nodig
  • Installatietijd met 30% verkort dankzij levering in de optimale installatiepositie
  • Geprint van duurzame materialen en kan opnieuw worden gegranuleerd

Plug-in kabelrups®...

igus readychain- en chainflex-componenten met melding NEWS 2021.
  • Eenvoudige montage in uw toepassing
  • Geïntegreerde trekontlasting en afdichting
  • Bespaar 80% montagetijd
  • Geoptimaliseerde kant-en-klare montages
  • Onderhoudskoffer: gewoon loskoppelen, opnieuw aansluiten, klaar
Twee werknemers monteren energiekettingen aan een industriële installatie.

Procesoptimalisatie

Readychain-componenten met pijl naar de gemonteerde energieketting.

Uw systeemleverancier ...

readychain rack met twee kabelrupsen en transportwagen.

Verkort de doorlooptijd van dagen naar uren ...

MC-adapter met de onderscheiding German Design Award Winner 2021.

Adapter voor een gemakkelijke en snelle verbinding van de kabelrups

  • Bespaart tot 80 % montagetijd
    In enkele eenvoudige stappen aansluiten op de machine
  • Duidelijk gestructureerde interface
    Eenvoudige aansluiting van de kabelrups, zelfs zonder voorkennis van elektronica
  • Duurzaam
    Bestaande igus® kabeldraagsystemen kunnen eenvoudig worden aangevuld - adapter is aangepast aan verschillende kabelrups® series

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop