readychain®® Snel capaciteiten en cashflow verhogen

Verlaag de opslagkosten tot nul ...

readychain® reduceert uw opslagkosten tot nul
Voor montage geoptimaliseerde levering met het readychain-rek®

Verkort de doorlooptijd van dagen naar uren ...

Modulaire connector voor energieketen

Uw voordelen met de readychain®

Uw voordelen BASISSTANDAARDSTANDAARD PLUSPREMIUM
ÉÉN leverancier - combineer leveranciers
Verminder de assemblagetijd
Reduceer het aantal storingen
Geen elektrische aansluiting nodig
100% digitaal getest
Geen overtollige lijnen
Interfaces verminderen
Verbindingen/interfaces optimaliseren
Installatieklaar multi-as systeem
Optimaliseer uw transport / assemblage
Eén enkele assemblage
Eén Bestelnr. / Productgroep
Plug & Play

Flexibel reageren op orderschommelingen

Het aantal leveranciers en bestellingen met 75% verminderen

readychain® vermindert het aantal leveranciers en bestellingen
igus® Koude kamer - e-chain® en chainflex®® - testserie bij -40°C tot +60°C mogelijk

Neem een kijkje in onze productie: readychain® Fabriek igus® Keulen

Verminder het aantal leveranciers - ook voor uw internationale productie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop