Verander van taal :

Hittebestendige kabel is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij extreme temperaturen. Er zijn koudebestendige kabels en hittebestendige kabels. Afhankelijk van het temperatuurspectrum worden in deze extreme gebieden speciale chainflex® oplossingen gebruikt. Temperatuurbestendige kabel heeft de voorkeur voor toepassingen die moeten blijven functioneren in zeer warme of zeer koude omgevingstemperaturen. De kabels worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan industrieën, waarin er tal van veeleisende toepassingsvoorbeelden zijn. Kabels voor lage temperaturen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in koel- en airconditioningtechnologie of in de offshore-sector, terwijl kabels voor hoge temperaturen vaak worden aangetroffen in toepassingen variërend van metallurgische, staal- en walserijtechnologie tot cement-, glas- en keramiekverwerking. De werking en betrouwbaarheid van de kabel moet gegarandeerd zijn in zowel warme als koude omstandigheden, net als bij de normale omgevingstemperatuur. Afhankelijk van de toepassing kunnen seizoensgebonden temperatuurschommelingen ook van invloed zijn op de mantelmaterialen van de kabel die buiten wordt gebruikt. In het geval van permanent bewegende kabel, werkt de mechanische laatste in op de levensduur van de kabel naast de nadelige omgevingsinvloeden. igus® was het eerste bedrijf dat een compleet kabelrups-systeem ontwikkelde bestaande uit chainflex® kabel en kabelrups uit één enkele bron voor nadelige omstandigheden in het hoge en lage temperatuurbereik.

Getest in het testlaboratorium
In het igus® testlaboratorium worden alle chainflex® kabels getest in zeer complexe testseries. Naast het testlaboratorium van 2750 m² heeft igus® een speciaal ingerichte grote klimaatcontainer waarin kabeltests continu worden uitgevoerd bij -40 graden Celsius.
Alle kabelfabrikanten specificeren in hun catalogi twee temperatuurbereiken waarbinnen hun kabel veilig kan worden gebruikt: één voor vaste installatie en één voor bewegende toepassingen. De verwijzing naar een bindende standaard is eigenlijk bedoeld om vergelijkbaarheid te creëren, maar wat wordt verstaan onder de term "beweging" in gestandaardiseerde tests heeft niet veel te maken met de werkelijke beweging in een kabelrups - vooral met betrekking tot de respectieve laatste.
Daarom hebben we bij igus®, naast de tests volgens DIN-specificaties, alle chainflex® omhullingsmaterialen die met een grote verscheidenheid aan kabels worden aangeboden, nagewalificeerd. Door praktische tests onder reële omstandigheden in de igus® klimaatgecontroleerde containers. Na bijna 400 miljoen geteste slakken zijn we daarom de enige leverancier die drie betrouwbare categorieën kan aanbieden: "vast volgens DIN", "bewegend volgens DIN" en "kabelrups volgens igus® testreeks onder reële omstandigheden". Deze informatie creëert enerzijds zekerheid voor onze klanten en versterkt anderzijds onze garantie. Alleen op basis van deze realistische testmethoden kunnen we gegarandeerde levensduurverklaringen afgeven. Hetzelfde principe geldt ook voor de selectie van de juiste buigradius.
igus®®Test in kabelrups. Bij deze test wordt de kabel gemonteerd rekening houdend met de buigradius, de inwendige verdeling en de trekontlasting. Na montage wordt de kabel verplaatst volgens de igus® teststandaardwaarden. De verplaatsing vindt plaats in de klimaatcontainer bij temperaturen tot -40°C. De test wordt als geslaagd beschouwd als de constructie onbeschadigd uit de kabelrups wordt gehaald (in dit geval: zonder mantelschade). **Flexibel:** Test volgens DIN EN 60911-504 voor "bewogen". De kabel wordt afgekoeld tot testtemperatuur. Nadat de kabel meer dan 16 uur op de testtemperatuur is geweest, wordt hij op een doorn gewikkeld. Na verwijdering wordt een puur visuele inspectie uitgevoerd. Deze zogenaamde wikkeldoorntest is geslaagd als de mantel van de kabel onbeschadigd blijft. **Vast:** Test volgens DIN EN 50305 voor "vaste installatie". De kabel wordt op testtemperatuur vastgeklemd en belast met een vallend testgewicht. Deze zogenaamde koude impact test is geslaagd als de kabel onbeschadigd blijft.
Hoe presteren chainflex® glasvezelkabels bij extreme toepassingen, zoals -40°C?

Overal waar productie gepaard gaat met een hoge hitte-intensiteit, biedt een hittebestendige kabel veiligheid. Het is ontworpen voor extreme gebieden en bewijst zijn waarde op elk gebied waar zowel hittebestendigheid als flexibiliteit vereist zijn, zoals bij het gebruik van kabelrupsen voor lange rijwegafstanden.
igus® biedt hoogontwikkelde kunststof producten voor professioneel gebruik. Tijdens de ontwikkeling wordt er speciaal op gelet dat alle producten en systemen op elkaar zijn afgestemd. Betrouwbaar functioneren, zelfs onder hoge belasting en een lange levensduur zijn voorwaarden voor ontwikkelingen en innovaties om in serieproductie te gaan. Om ervoor te zorgen dat een hittebestendige kabel gedurende een lange periode volledig functioneel blijft, wordt deze geproduceerd op igus® met behulp van het chainflex®(R) proces. Warmte-uitzetting en -krimp bij dalende temperaturen worden geabsorbeerd door het materiaal en tekenen van vermoeidheid worden voorkomen door de hoge flexibiliteit. Deze hoogwaardige mantelstructuur wordt aangevuld door de binnenkant van de kabel, aangezien de ader, flexibele draad en aderwikkeling ook geoptimaliseerd zijn voor beweging.
Deze waardevolle gebruiksspecificaties maken een hittebestendige kabel van igus® favoriet op plaatsen waar constante controles en onderhoudswerkzaamheden moeilijk zijn en tot hoge kosten zouden leiden. Toepassingsgebieden zijn onder andere de staalindustrie, kunststofverwerking, maar ook de saunabouw. De hittebestendige kabel van igus® is de ideale partner voor het ibus Trigo filament, dat bestand is tegen temperaturen tot 180° C. Elke kabel kan echter slechts zo goed zijn als de accessoires en aanvullende onderdelen toelaten. Voor een complete toepassingsoplossing bieden wij u daarom ook connectoren, geleidegootsets en trekontlastingssystemen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur