Flexibele kabel - voor speciale vereisten

Oliebestendigheid chainflex® kabels

Oliebestendige kabel

  • Bestendigheid tegen olie volgens DIN-normen
  • Analyses van olieweerstand van het eigen testlaboratorium op meer dan 4.000 m²
Oliebestendig
Halogeenvrije chainflex® kabels

Halogeenvrije kabel

  • Voor toepassingen met verhoogd brandrisico
  • Vrij van broom, fluor, jodium of chloor
  • Volgens DIN EN 60754
Halogeenvrij
Chemisch resistente kabels

Chemisch-
bestendige kabels

  • Bestand tegen verschillende logen, zuren, oliën of brandstoffen
  • Uitgebreide weerstandstabel
Chemische bestendigheid
Temperatuurbestendige chainflex® kabels

Temperatuurbestendige kabels

  • Drie categorieën van temperatuurbestendigheid
  • Getest in een klimaatcontainer
  • Oplossingen van -40° tot 180° C
Temperatuurbestendig
Kabelrupskabels

Speciale energiekettingkabels

  • Voor gebruik in de kabelrups
  • Faalveilig dankzij vermoeiingsbuigtests
  • Maximale levensduur met minimale benodigde ruimte
Kabelrupskabel
CF standaarden

Normen en vergunningen

  • Gebruik in de verschillende regio's
  • Meer gedetailleerde informatie over de verschillende normen
Standaard overzicht
Kabels voor cleanrooms

kabel in de cleanroom

  • Vereisten in de cleanroom
  • Overzicht van het kabelassortiment
  • Referentie
Kabels in een cleanroom
Bewaking van de kabelconditie

Slimme, zelfcontrolerende kabel

  • Trekkrachtbewaking
  • Bewaking van kabelkwaliteit
  • Meting gegevensoverdracht
Sensoren voor smart kabels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop