Verander van taal :

In de kabeltechniek wordt meestal koper gebruikt om elektrische signalen te geleiden. Glasvezelkabels (afgekort FOC's) verzenden informatie met licht, of beter gezegd met lichtsignalen. Dit werkt ongeveer zoals morsecode. Het geleidende medium in de kernen is niet koper, maar glas of kunststof in verschillende vezels. Alle vezels zijn voorzien van een mantel om lichtbreking mogelijk te maken. De zijkant van de vezel reflecteert het licht, zodat het langs de kabel wordt geleid. Net als andere kabels hebben
ook verkrijgbaar in verschillende mechanische uitvoeringen. Zo kunnen wij voor al uw toepassingen een duurzame oplossing bieden.

Onze glasvezel afdeling omvat vele verschillende soorten geleiders. Alle kabels zijn gebaseerd op twee soorten vezels. De ene is de gradiënt glasvezel. De andere is de glasvezel in een met gel gevulde holte. De glasvezels worden onderverdeeld in OM-klassen (optische multimode). Deze klassen verschillen in transmissiesnelheid, aangeduid als Gigabit Ethernet. Onze kabels zijn van klasse OM2 of OM3, afhankelijk van het type. Ze zijn ook verkrijgbaar in verschillende vezeldiameters, vergelijkbaar met de doorsneden van koperkabels. Onze glasvezelkabels hebben 50/125 µ en 62,5/125 µ voor multi mode vezels en 9/125 µ voor single mode vezels. Multimode betekent dat de vezel meerdere lichtspectra kan overbrengen. De singlemodevezel brengt slechts één lichtstraal over.

Kleine radii vormen de grootste uitdaging in de bustechnologie. Omdat de afstand tussen de aders tijdens het bewegen onvermijdelijk verandert, verandert ook de capaciteit en werkt de transmissie niet meer. Maar dat is niet het geval met een glasvezel in de CFLG.LB-kabel. De afstand tussen de afzonderlijke aders kan tijdens het bewegen veranderen zonder transmissieverliezen. Belangrijk is dat er weinig krachten op de eigenlijke vezel werken. Dit bereiken we door zeer korte vezelstrengen in de kabel te gebruiken en krachten op te vangen met speciale spanningsontlastende elementen. Hierdoor krijgen de kabel en elke vezel een spanningsontlastende vlecht. Het resultaat is indrukwekkend. In onze laboratoriumtests hebben we 50 miljoen dubbele slagen bereikt in een buigradius van 35 mm (factor 4,2 x d). Bekijk de test en ontdek nog veel meer hoogtepunten.
Glasvezelkabels worden gebruikt waar ze voordelen bieden ten opzichte van koperen geleiders. Denk hierbij aan productielijnen of kranen waar signalen over lange afstanden moeten worden overgedragen. Met name industriële bussystemen bereiken snel hun grenzen bij overdracht over lange afstanden met een koperen geleider. Voor glasvezelkabels is het overbrengen van het bus signaal daarentegen een fluitje van een cent. Wij bieden een breed assortiment glasvezelkabels met een speciale mantel van PVC, PUR of TPE. Bovendien hebben onze kabels een perfect afgestemde structuur met een gegarandeerde levensduur in kabelrups toepassingen. Of het nu gaat om speciale mediabestendigheid, hoge versnellingen en snelheden of gewoon om bestendigheid tegen oliën en koelmiddelen.
**
Veelgestelde vragen
Wij raden aan om vanaf een kabellengte van 50 meter over te stappen op glasvezel. Wij bieden kant-en-klare systemen (
met twee koppelstukken).
GOF- & PCF-vezels kunnen alleen met enorme inspanningen en apparatuur in het veld worden gebruikt. Aangezien de kans op fouten, verontreiniging, lasfouten enz. zeer groot is, wordt klanten meestal afgeraden dit te doen. Bovendien zijn voor de montage dure speciale gereedschappen en expertise vereist. Bij kunststofvezels (POF) daarentegen kan de gebruik ook in het veld onder eenvoudige omstandigheden en met eenvoudig gereedschap plaatsvinden.
Heeft u de juiste nog niet gevonden?
Kent u onze online tool al?
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online

Productwijzer
Vind snel de juiste kabel

Levensduurcalculator
Bereken de levensduur van elke chainflex kabel

Kopertoeslag rekenmachine
Bereken de kopertoeslag op basis van de dagprijs

Configurator voor kabel op maat
Configureer uw kabel op maat in slechts 3 minuten

Bent u nog op zoek naar een kabelrups voor uw kabel?
Klik hier om naar de kabelrups webshop te gaan
... of is alles al geconfectioneerd?
Naar de readychain
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur