Verander van taal :


De buigradius geeft aan tot welke straal een kabel kan worden gebogen zonder beschadigd te raken. De belangrijkste factor is de zogenaamde neutrale as, wat betekent dat de kabel in het midden van the chain is geplaatst.
Basisregel:
Hoe kleiner de buigradius, hoe hoger de materiaalkwaliteit moet zijn en hoe belangrijker het is dat de afzonderlijke aders een geschikt aderwikkeling type hebben.
Een eenvoudig voorbeeld:
Net als in het menselijk lichaam geldt: hoe sterker de buiging, hoe groter de last. Het overschrijden van de maximaal toegestane buigcapaciteit kan schade tot gevolg hebben.
Waarom is de juiste buigradius zo belangrijk?
Een verkeerde keuze van de buigradii kan ernstige gevolgen hebben:
In de praktijk zijn er verschillende toepassingen:
Bij kabelrupsen hangt de ideale buigradius af van de kabel met de grootste buitendiameter.
Belangrijke regels:
De minimale buigradius is de kleinste toegestane buigradius; een kabel mag niet kleiner worden gebogen dan deze waarde.
De omgevingsomstandigheden spelen een centrale rol:
Bij lage temperaturen:
Bij hoge temperaturen:
Buigen onder de minimale buigradius leidt vaak tot voortijdige defecten.

Een veelgebruikte eenvoudige regel is:
Minimale buigradius = 10 × kabeldiameter
Voorbeeld:
Een kabel met een diameter van 10 mm → Minimale buigradius = 100 mm
Opmerking:
Deze waarde kan variëren afhankelijk van de toepassing, het materiaal en de norm.
Houd u altijd aan de specificaties van de fabrikant
Kies de grootst mogelijke straal
Houd rekening met de toepassing (statisch versus dynamisch)
Houd rekening met de temperatuuromstandigheden
Gebruik speciale kabels voor krappe bochten
Leid de kabels netjes en zorg voor een goede trekontlasting
Met zeer kleine buigradii (bijvoorbeeld< (5x de diameter) bereiken conventionele koperen kabels hun fysieke grenzen.
De toepassingsgebieden voor kabels met kleine buigradii zijn zeer divers. Ze zijn met name nodig in toepassingen waar flexibele en dynamische bewegingen moeten worden uitgevoerd in de kleinst mogelijk installatieruimte. Ze worden bijv. gebruikt in de halfgeleider- en montage industrie, de machinebouw en de automobielsector. Er doen zich nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bij automatische deuren voor voertuigen zoals treinen evenals in automatische self-service verkoopautomaten en de verpakkingsindustrie.
Kabels met kleine buigradii
Bij dynamische toepassingen met krappe buigradii bereiken de koperen aders van conventionele kabels al snel hun mechanische belastingsgrenzen. Vooral in toepassingsgebieden waar er slechts sprake is van een zeer kleine installatieruimte maar waar een groot aantal cycli nodig is, bieden speciale igus kabels een verhoogde operationele veiligheid.
Naast kabels met conventionele koperen strengen met een zeer korte steeklengte biedt igus ook geleiders van legeringen aan die buigradii tot 3xd kunnen bereiken. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van materialen voor de kabelmantel die een uitzonderlijk hoge slijtvastheid en buigbestendigheid hebben. Dankzij de jarenlange ervaring in het eigen testlaboratorium kan igus een lange levensduur en planningszekerheid garanderen voor chainflex kabels met de kleinste buigradii in kabelrupsen.
Alleen tot de opgegeven minimale buigradius. Als deze waarde wordt overschreden, kan dit tot schade leiden.
Dit leidt tot materiaalmoeheid, kabelbreuk of storingen.
Ja, onder andere IEEE, ICEA en DIN geven richtwaarden aan.
De grootst mogelijke straal binnen de constructieve beperkingen.
Ja, extreme temperaturen beïnvloeden de flexibiliteit en daarmee de toegestane buigradius.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur