Overal waar een productie met hoge intensiteit is vereist, biedt een hittebestendige kabel betrouwbaarheid. Deze is ontworpen voor extreme condities en bewijst zijn waarde in een gebied waar zowel hittebestendigheid als flexibiliteit nodig is, zoals het gebruik van kabelrupsen voor lange afstanden.
igus biedt geavanceerde polymeerproducten voor professioneel gebruik. Tijdens de ontwikkeling ligt speciale nadruk op het waarborgen dat alle producten en systemen op elkaar zijn afgestemd. Een betrouwbare werking, zelfs onder hoge belasting en een lange levensduur zijn vereisten voor ontwikkelingen en innovaties om ze tot productie in grote aantallen te laten komen. Om een hittebestendige kabel volledig operationeel te laten zijn gedurende een lange periode, produceert igus deze met behulp van het chainflex(R) proces. Het materiaal absorbeert de warmte-uitzetting en -krimp wanneer de temperatuur daalt, en vermoeidheid wordt vermeden door de hoge elasticiteit. Deze hoogwaardige kabelmantelstructuur wordt aangevuld door het interieur van de kabel, omdat de ader, geslagen draden en wikkeling ook zijn geoptimaliseerd voor beweging.
Deze waardevolle prestatiekenmerken maken de igus hittebestendige kabel een favoriete keuze op plekken waar constante inspectie en onderhoud moeilijk en duur is. De toepassingsgebieden omvatte de staalindustrie en kunststofverwerking, maar ook de sauna-sector. De hittebestendige kabels van igus zijn ideale partners onder andere voor het igus tribo-filament, dat bestand is tegen temperaturen tot 180°C. Elke kabel kan slechts zo goed zijn als de accessoires en aanvullende componenten dat toelaten. Daarom bieden we ook insteekconnectoren aan, modulaire sets voor geleidegoot of trekontlastingssystemen voor een complete oplossing voor de toepassing.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h