Ethernetkabel voor de hoogste snelheden

Transporteer data betrouwbaar met Ethernetkabels

Ethernet is de meest gebruikte standaard voor "local area network" (LAN) bekabeling. Hoewel transmissiesnelheden van maximaal 400 Gbps momenteel zijn gespecificeerd, is bij de huidige stand van de techniek een maximale snelheid van 40 Gbps mogelijk. Ethernet-kabels zijn onderverdeeld in categorieën (Cat) van CAT3 tot CAT8. Terwijl CAT3 over het algemeen niet meer wordt gebruikt, worden CAT5-CAT7 algemeen gebruikt in de industrie. Echter, de CAT5e standaard is nog steeds de meest gebruikte in de automatiseringstechnologie. PROFINET en ETHERCAT, die zijn gebaseerd op de Ethernetstandaard, zijn er ook van afgeleid.

Ethernet is de standaard in automatiseringstechnologie. Zowel machinebouw als beeldverwerkingssystemen maken gebruik van bussystemen op Ethernetbasis. De hoge gegevensoverdracht maakt het ook mogelijk vereisten te implementeren op het gebied van Industry 4.0. Tot slot is Ethernet zeer aantrekkelijk geworden voor de machinebouw, omdat het ervoor zorgt dat machines relatief eenvoudig in het bestaande kantoornetwerk kunnen worden geïntegreerd.

Toepassingsgebieden voor Ethernetkabels

Ethernetkabels zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen. Ethernet-kabels worden vaak vastgezet in machines en systemen, zodat voordelige kabels met een massieve geleider of een flexibele geleider bestaande uit zeven strengen kunnen worden gekozen.

 

Toepassingen in kabelrupsen vereisen Ethernetkabels met fijne geslagen draden. Ook een op beweging in kabelrupsen afgestemde kabelstructuur is noodzakelijk om een veilige datatransmissie door de jaren heen te garanderen. Dit is de reden waarom chainflex-kabels hun intrede hebben gedaan, vooral in apparatuur en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en werktuigmachines.

Ethernetkabel in een kabelrups

Netwerkkabel-toepassingen van igus

Het productassortiment van igus chainflex kabel omvat een verscheidenheid aan Ethernet-buskabels. Er zijn in totaal 32 verschillende Ethernet-kabeltypes beschikbaar in CAT5, CAT6 en CAT7 uit negen verschillende kabelprogramma's voor verschillende toepassingsgebieden. Alle chainflex ethernetkabels zijn ontworpen voor continue beweging in kabelrupsen. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende PVC-, PUR- en TPE-buitenmantels. De verschillende buskabelseries bieden verschillende prestatieniveaus, zodat voor elk toepassingsgebied de juiste kabel kan worden gekozen om de levensduur te maximaliseren.

Alle chainflex CAN buskabels hebben één ding gemeen. Alle chainflex-kabels zijn onderworpen aan dezelfde kwaliteitsnormen, van kosteneffectieve CF888-kabels tot kabels voor de hoogste eisen en de kleinste buigradii,  zoals het geval is bij de CFBUS.LB-reeks. Daarom biedt igus ook 36 maanden functionele garantie op alle chainflex kabels met een levensduur tot tien miljoen dubbele slagen.

De goedkoopste Ethernetkabel die gegarandeerd werkt
De selectietabel voor het grootste assortiment flexibele Ethernet-kabels




Overdrachtslengtes Het onderwerp van de maximale buskabel-overdrachtslengte wordt vaak onderschat. Over het algemeen is voorzichtigheid geboden, aangezien de maximale kabellengte sterk kan worden gekoppeld aan het kabeltype. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabels, die zijn ontworpen voor constante beweging. Het gevolg is dat de transmissielengte korter is dan bij een kabel voor vaste installatie.
 
Afhankelijk van het kabelbereik zijn chainflex netwerkkabels mechanisch ontworpen voor rijwegen tot 400 m of langer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af naarmate de kabellengte toeneemt. De Ethernetspecificatie beschrijft een totale kabellengte van 100 m. Hier zijn echter 90 m installatiekabels en 10 m patchkabels (2x5m) voorzien. Met een vaste installatie kan een totaal van maximaal 100 m worden bereikt. Onze ervaring met zeer flexibele Ethernet-kabels voor kabelrupsen leert dat de kabellengte tussen twee Ethernet-deelnemers tot 50 m kan zijn. Maar deze lengte hangt af van de kabelcategorie (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A of CAT7), omgevingsomstandigheden en toepassingsvereisten. Voor lange rijwegen raden we daarom aan om glasvezelkabels te gebruiken,  die kabellengtes van meerdere honderd meter toestaan (tot 2 km).

Monitoring van Ethernet-kabels met i.Sense CF.D

De nieuwe, protocolonafhankelijke meetmethode bepaalt de datatransmissie-eigenschappen van de kabel tijdens bedrijf met behulp van hoogfrequente technologie. Dit elimineert de noodzaak voor om voor dit doel een ader op te offeren. De nieuwste generatie is zelfs geschikt voor volledig contactloze kabelbewaking.

Als de transmissie-eigenschappen beginnen te verslechteren, kunnen kabels tijdig worden vervangen. Intelligente bewaking van de conditie van de gehele bewegende kabel, inclusief de connector, voorkomt ook stilstandstijden van het systeem. 

Verkocht per meter of geconfectioneerd chainflex netwerkkabels kunnen klassiek per meter worden besteld op een haspel of een kabelring, vanaf 1 m zonder snijkosten of toeslagen voor een minimum hoeveelheid. igus biedt deze kabels ook aan als geconfectioneerde readycables. Elke chainflex ethernetkabel is daarom in de gewenste lengte te bestellen, geen minimum aantal, ook als kant en klare kabel. De readycable webshop biedt een selectie aan kabels en connectoren. Een filterfunctie vergemakkelijkt de type-selectie.
Ethernet kabellengte

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.