Verander van taal :

Een datakabel is een meeraderige kabel die wordt gebruikt voor eenvoudige overdracht van gegevens en informatie. Het is belangrijk dat de informatie veilig van de zender naar de ontvanger gaat. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, zijn er speciale afschermingseisen. igus datakabels worden overal gebruikt waar grote hoeveelheden gegevens veilig in beweging moeten worden overgedragen. Ze zijn meestal afgeschermd en dragen een grote verscheidenheid aan toepassingssignalen. Hun aders zijn erg dun en hebben gekleurde isolatie om ze te onderscheiden. Vroeger werden deze kabels veel vaker gebruikt - nu worden ze geleidelijk vervangen door buskabels in toepassingen. Natuurlijk hebben ze nog steeds hun nut en onze klanten gebruiken ze vaak. Ze zijn een goedkope oplossing voor het verzenden van eenvoudige gegevens en zijn verkrijgbaar in verschillende mechanische en elektrische ontwerpen. De kabels zijn verkrijgbaar in drie verschillende mantelmaterialen. Deze selectie biedt extra besparingsmogelijkheden.
DIN 47100 bevat een kleurcode voor het identificeren van aders in kabels. De codering is bekend in alle industrieën, wordt als standaard beschouwd en toch hebben niet al onze kabels gekleurde aders. Hoe komt dat? De gekleurde aders zijn standaard, maar alleen voor zeer dunne aders. Bij igus® hebben we het over aders vanaf 0,75 mm² en kleiner. Voor dikkere kernen worden zwarte kernen met witte nummering gebruikt, die aanzienlijk goedkoper te produceren zijn. De nummering is echter moeilijk te lezen en soms onmogelijk te produceren als de kernen zeer dunne doorsneden hebben. Daarom werd de kleurcode geïntroduceerd om de kern te identificeren. Voor grotere hoeveelheden kernen worden extra markeringen op de kern aangebracht met behulp van ringen, omdat de hoeveelheid kleuren ook beperkt is.

Onze datakabels zijn niet alleen verkrijgbaar in verschillende mechanische kwaliteiten, maar ook in drie verschillende elektrische uitvoeringen. We bieden onze klanten drie verschillende constructies, omdat bij het verzenden van gegevens vaak elektrotechnische parameters in acht moeten worden genomen. Aan deze speciale parameters wordt voldaan door het twisted-pair ontwerp en de integratie van paarschilden. De twisted pair-constructie helpt overspraak tussen de aders te minimaliseren. Bovendien bieden twisted pairs een betere bescherming tegen elektrische en magnetische stoorvelden dan parallelle aders. Stranding heft de interferentie van magnetische velden binnenin de kabel grotendeels op. Als extra bescherming nodig is, raden we kabels met paarschilden aan. Deze bieden extra bescherming tegen elektromagnetische interferentie tussen de afzonderlijke paren.

Wat is een ster-quadstructuur?
In een vieraderige kabel beschrijft deze structuur de rangschikking van de aders in de kabel. In de regel zitten de gekleurde aders in de datakabel, maar we gebruiken hier de aanduiding 1-4 om het gemakkelijker uit te leggen. In een conventionele kabel zijn de aders met de klok mee gelabeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat 1 linksboven zit, 2 rechtsboven, 3 rechtsonder en tot slot 4 linksonder. Bij stervormige vieraderige bundels zitten de aders in de volgorde 1, 3, 2, 4 in de kabel. De paren 1-2 en 3-4 staan loodrecht op elkaar in hun magnetische velden, waardoor signaaloverlappingen worden voorkomen. Dit voorkomt "near-end" overspraak. Meer informatie hierover vind je in onze blog.
Hebt u de juiste nog niet gevonden?
Kent u onze online tool al?
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur