Complete gestandaardiseerde systemen

  • Complete systemen bestaande uit energieketting, kabel, trekontlasting en geleidingsgoot
  • Veiligheid door systeemgarantie
  • Eenvoudig te plannen met bestaande 2D- of 3D-gegevens
  • Bespaar kosten door standaardisatie en lagere inkoopvolumes

iSet - Geavanceerde techniek eenvoudig gemaakt

iSet teaser

Complete sets in slechts drie klikken

Modulair kabelrups-systeem voor rijwegen tot 200 m

BINNEN: lange rijwegen tot 200 m

Standaardsystemen voor roterende energievoorziening

roterende energievoorziening in een compleet systeem

basic flizz module

BUITEN: lange rijwegen tot 200 m

Kabelrupsinstallatie op een kraan

Montage op uw locatie

Energietoevoer voor lange rijwegen

Modulair systeem met lange rijweg tot 1.200 meter

Zig-zag in het theater

Zig-zag modules voor verticale toepassingen

guidelite galvaniseringskanaal

Energietoevoersystemen voor galvaniseren

e-spool

e-spool: het alternatief voor de kabelhaspel

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop