iglidur® M250 - Materiaalgegevens

De belangrijkste specificaties in één oogopslag

  • Bijzonder goed bestand tegen druk van randen
  • Bijzonder goed bestand tegen schokken en stoten
  • Bijzonder goed bestand tegen vuil en stof
  • Beslaggedrag volgens DIN 75201-B
M250 materiaalspecificaties

Wanneer gebruik ik dit materiaal?

  • Als het lager wordt blootgesteld aan zware vervuiling
    worden blootgesteld
  • Voor uitstekende trillingsdemping
  • Bij lage tot gemiddelde snelheden
  • Wanneer mechanische nabewerking vereist is
  • Ongevoelig voor kantdruk
  • Hoge slagvastheid
  • Dikke wanddiktes volgens DIN 1850

Wanneer gebruik ik een ander materiaal?

Toelaatbare glijsnelheden

Maximale oppervlaktesnelheid

m/s RoterendOscillerend lineair
Permanent 0,80,6 2,5
Korte termijn2 1,4 5

Wrijving en slijtage

iglidur® M250 DroogVettenOlie Water
Wrijvingscoëfficiënten µ 0.18-0.40 0,090,040,04
Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
Diagram 05: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de druk, v = 0,01m/s

Asmaterialen

diagram. 07
Slijtage in draaiende en roterende toepassingen

Chemische bestendigheid

Gemiddeld Weerstand
Alcoholen+ tot 0
Koolwaterstoffen +
Vetten, oliën zonder additieven +
Brandstoffen +
Verdunde zuren 0 tot -
Sterke zuren -
Verdunde alkalines +
Sterke alkalines 0

Radioactieve straling

UV-bestendigheid

Vacuüm

chemische weerstand

Weerstand Waarde
Specifieke overgangsweerstand > 1013 Ωcm
Oppervlakteweerstand > 1011 Ω

Installatietoleranties

Diameter d1 [mm]As h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]Behuizing H7 [mm]
tot 3 0 - 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 tot 6 0 - 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 tot 10 0 - 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 tot 18 0 - 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 tot 30 0 - 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 tot 50 0 - 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 tot 80 0 - 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030

Typische toepassingsgebieden

Landbouwmachines

landbouwtechniek

Meubels

Meubilair en industrieel ontwerp

Textielindustrie

Textielindustrie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop