Verander van taal :
Wij bij igus zijn gespecialiseerd in slijtvaste, smeringsvrije en onderhoudsarme componenten van hoogwaardige kunststoffen voor allerlei soorten bewegende toepassingen. Elk jaar introduceren we een groot aantal nieuwe producten die zorgen voor de aanzienlijke, gestage groei en het duurzame bedrijfssucces van igus GmbH. De focus van deze vele nieuwe producten en assortimentsuitbreidingen ligt vooral op specifieke toepassingen die we technisch verbeteren en/of kosteneffectief oplossen, trouw aan onze slogan "Tech Up, Cost Down". Naast concrete, geteste nieuwe producten presenteren we ook regelmatig ontwerpstudies, d.w.z. ideeën die in een eerste concept gegoten zijn om het marktpotentieel te peilen. Ook hier is er meestal al een specifieke uitdagende toepassing op de achtergrond.
Wat u op deze pagina vindt:
► Oplossingen voor standaard kabelrupsen ► Oplossingen voor de cleanroom ► Speciale oplossingen

Hulpbronnen besparen, de levenscyclus van producten verlengen
igumid CG LW is de verdere ontwikkeling van ons recyclingmateriaal igumid CG en is nu het nieuwe basismateriaal voor ons hele E2.1 standaardassortiment. Met dezelfde specificaties bevat dit duurzame materiaal zowel de "end-of-life" kabelrups wordt ingezameld als onderdeel van ons Chainge programma, als ander gerecycled plastic, bijvoorbeeld van visnetten.

Winnaar Duitse ontwerpprijs
Energievoorziening voor mobiele bureaus in topdesign. Een georganiseerde kabelgeleiding is een must voor mobiele bureaus. Met de nieuwe OCO.32.37.0 is het een must, dankzij de speels eenvoudige bediening.

Voor optimale slanggeleiding
Voor het verlengen van de inwendige hoogte en voor het geleiden van zuigslangen. De extensie-dwarsverbinderclip kan indien nodig ook achteraf op bestaande toepassingen worden gemonteerd.

Meer ruimte voor hydrauliek
Uitbreiding van de succesvolle E2.1 serie. Gesloten (niet te openen) versies nu ook verkrijgbaar met een extra inwendige hoogte van 48 mm. Rendabel met verhoogde extra belasting

Flexibel en sterk voor de kleinste installatieruimten
Kabels zijn ook nodig voor korte bewegingen, zoals het verplaatsen van elektrische objecten. Om ze de langst mogelijke levensduur te geven, hebben we onze eendelige rups met geïntegreerde montagebeugels ontwikkeld.

Stabiliteit, lichtgewicht, spaanwerend
De nieuwe L-versie R4Q.64L, die is ontwikkeld op basis van de succesvolle E4Q-serie, kan nu eenvoudig spaanwerend worden gemaakt met de nieuwe deksels/bodems.

Grote slangen en kabels veilig geleiden
Pas de kabelrups individueel aan de slangdiameter aan. Eenvoudige installatie zonder gereedschap en indien nodig vervanging van de slang. Het gebruik van beugels in plaats van dwarsverbinders vergroot de binnenruimte van de kabelrups enorm, zodat zelfs grote zuigslangen veilig kunnen worden geleid.

Optimale verhouding gewicht/stabiliteit
In tegenstelling tot standaard hybride kabelrupsen met stalen onderdelen, zijn de platen van deze kabelrups gemaakt van koolstof en kunststof, waardoor hij uitzonderlijk licht is. Ondanks het lichte gewicht is carbon zeer robuust en bestand tegen hoge belastingen.

Maximale stabiliteit voor kleinere installatieruimten
Uitbreiding van de succesvolle YE productreeks. igus compacte hybride kabelrupsen (beste mix van kunststof en staal) in de maat met inwendige hoogte 28mm en nu ook 32mm.

Meer inwendige hoogte voor extreme belastingen en maximale stabiliteit
Gebaseerd op de succesvolle YE productreeks van igus hybride kabelrupsen (beste mix van kunststof en staal) in een nieuwe maat met een inwendige hoogte van 200 mm.

ISO klasse 4 na 15 miljoen dubbele slagen in de droge cleanroom
Samen met het Fraunhofer IPA hebben we twee nieuwe certificaten ontwikkeld die de cleanroomgeschiktheid van de igus kabelrupsenin langetermijntests bevestigen: de twee nieuwe certificaten zijn onderverdeeld in pre-ageing en verouderingsgedrag.

Kleine alleskunner voor cleanrooms
De serie voor de hoogste eisen in cleanrooms, nu ook verkrijgbaar met een binnenhoogte van 22 mm. Geoptimaliseerd met een volledig brugontwerp in de buitenste radius en standaard met dwarsverbinders plus inwendige verdeling aan de binnenkant van iglidur J, het beste glijopperflat voor elk kabelomhulsel of slangmateriaal.

Rolsteun zonder tuimelaar voor kostenefficiëntie op lange rijwegen
Laagste uitstoot van deeltjes dankzij geoptimaliseerde roloppervlakken en tribo-geoptimaliseerd materiaal. Kostenbesparingen dankzij vaste rol - slechts de helft van het aantal steunen met wip nodig. IPA-certificering van een compleet systeem met vier steunen en E6.52 met cleanroomklasse ISO 5

Voor ESD-gevoelige onderdelen in de cleanroom
Nieuwe zwarte e-skin flat in de maat SKF12 in open en volledig gesloten uitvoering. De ontlaadbaarheid voorkomt elektrostatische velden en abrupte ontlading door beweging van de e-skin flat.

Variabele trekontlasting
De e-skin flat wordt uitgebreid met twee nieuwe variabele trekontlastingssystemen: SKFC.SR.V25 en SKFC.SR.V10. Deze nieuwe versies zijn platter dan de vorige SKFC.SR.V50 en bieden daardoor meer flexibiliteit in de montagebeugel van het e-skin flat systeem. De

Rechte loop gegarandeerd
De laaghouder geleidt meerdere lagen e-skin flat recht in de baan, zelfs bij zeer lange vrijdragende lengtes. De e-skin flat lagen blijven op elkaar liggen en kunnen gebruik maken van de vrijdragende eigenschappen van de e-skin flat met steunrups, zelfs als ze niet in elke laag zijn geïnstalleerd.

Verhoogde toepassingsvoorwaarden in het cleanroomsysteem e-skin flat
De nieuwe e-skin flat met steunrups met een radius van 55 mm breidt niet alleen het radiusassortiment uit, maar maakt ook de oplossing mogelijk van toenemende toepassingsvoorwaarden en eenvoudigere montage door het gebruik van pennen, inclusief het eenvoudiger verlengen en inkorten van de e-skin flat met steunrups.

Meer ruimte voor kleine ruimtes
Dankzij het speciaal ontwikkelde polymeermateriaal igumer SKS voldoet de e-skin soft aan de hoogste cleanroomklasse. Nu verkrijgbaar in 100 mm breedte voor de versie met 28 mm binnenhoogte. Er zijn nu 4 binnenhoogtes: 20mm, 24mm, 40mm en de binnenhoogte 28mm met 2 breedtes 68mm en 100mm.

ESD-bescherming voor ISO 1 cleanrooms
Bewezen e-skin soft nu gemaakt van dissipatief materiaal. Dit voorkomt de vorming van elektrostatische velden en de abrupte ontlading als gevolg van de beweging van de zwarte e-skin soft door het materiaal. De e-skin soft ESD is geschikt voor de hoogste cleanroomklasse met een kleine inbouwruimte.

Sneller meer lading geleiden in de krapste ruimtes
Geleid veel verschillende kabels in de krapste ruimtes, nu voor 100% meer extra belasting bij hogere snelheden. Verschillende media en diameters geleid in één systeem.

Eenvoudige integratie
Kabeltrommel in igus-ontwerp, met minder onderhoud en optimale bescherming van de geleide kabel. Bedoeld voor integratie in bestaande structuren en dus gereduceerd tot de technologische kern zonder dat een aparte behuizing nodig is, om gewicht, ruimte en niet in de laatste plaats kosten te besparen.

Compacte kabelbescherming
Compact en voordelig kabeloprolsysteem zonder verschuifbare contactring voor kleine kabels. Het langwerpige en platte ontwerp maakt het ideaal voor gebruik onder bureaus of aan de muur als kabelverlengstuk voor oplaadkabels.

Optimale bescherming voor laadkabels
Kabeloprolsysteem voor schoon kabelbeheer bij het snellaadstation.

Voor bijzonder krappe inbouwruimtes
Het nieuwe insteekbare guidelok slimline geleidingsgootsysteem voor verticaal lopende kabelrupsen in extreem krappe installatieruimten.

Meer ruimte, meer kabel, meer afstand
Nieuwe breedte voor 13 mm meer ruimte in de rups zodat meer kabel kan worden geleid in de toepassing. Afstand tussen kabelrups en kraansteunen met 10 mm vergroot

Veilig lange afstanden geleiden
Veilige geleiding van zijdelings gemonteerde kabelrupsen, zelfs over zeer lange afstanden. Kanalen aan beide zijden, zowel het bewegende als het vaste uiteinde.

Eenvoudig te gebruiken in het bestaande systeem
De e-dispenser is de transporteenheid voor de TRHD.142.300.0. Hij kan worden geïntegreerd in verschillende klantstructuren en in de eigen dispenseroplossingen van igus.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur