Hybride kabelrupsen YRA

Eenvoudig te upgraden: YE kabelrupsen nu bestand tegen spanen vanwege aluminium deksels

Hybride kabelrupsen YRA
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Meer informatie over hybride kabelrupsen YE

  • Bijna 50% lichter dan vergelijkbare stalen kabelrupsen
  • YE.42: 91% meer vrijdragende lengte in vergelijking met de E4.42-serie
  • YE.56: 61% meer vrijdragende lengte in vergelijking met de E4.56-serie
  • YEHD.112: 68% meer vrijdragende lengte in vergelijking met de E4.112-serie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop