Verander van taal :

De Guidelok Slimline Mini is een ultracompact geleidegoot systeem voor kabelrupsen die verticaal bewegen in krappe installatieruimtes. Het is speciaal ontwikkeld voor kleinere opslag- en opvraagsystemen (SRM’s) en miniload-toepassingen en zorgt voor een nauwkeurige, veilige geleiding van de kabelrups, zelfs bij hoge zijdelingse versnellingen. Het systeem bestaat uit lichtgewicht, modulaire geleidings- en veiligheidselementen die de kabelrups aan beide zijden stevig geleiden, waardoor trillingen en stootbewegingen op betrouwbare wijze worden ondervangen.
Dankzij het slanke ontwerp past hij zelfs in de krapste inbouwruimtes en zorgt hij voor een veilige geleiding – zelfs bij hoge dynamiek. De GLSL.M is verkrijgbaar voor de E2.15- en E2.21-serie en wordt geleverd in twee uitvoeringen: met de meeneemarm aan de voorkant of aan de zijkant.
Laat uw energie- of kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus chainge recyclingprogramma. Het maakt daarbij niet uit wie de fabrikant is.
In moderne mini-load systemen en kleine stellingbedieningsapparaten is steeds minder installatieruimte beschikbaar, terwijl de dynamische vereisten toenemen. Traditionele geleiderbakken waren hiervoor te groot, te zwaar of te duur. We wilden een systeem dat precies geschikt was voor deze omstandigheden: zeer compact, sterk en zuinig.
Systeemfabrikanten, integrators en operators van geautomatiseerde mini-load magazijnen. Overal waar verticaal lopende kabelrupsen een hoge zijwaartse versnelling ondervinden - bijvoorbeeld tijdens snelle hefbewegingen - is een veilige geleiding nodig. Vooral minilaadsystemen profiteren van de minimale ruimte die de guidelok slimline mini inneemt.
De kabelrups loopt in een slank, modulair geleidingssysteem. Guidelok elementen aan beide zijden grijpen de ketting om de 1000 mm, stabiliseren hem en voorkomen zijdelingse doorbuiging.
De kabelrups wordt niet alleen van beide kanten door de veiligheidspal geleid, maar ook zijdelings en aan de binnenradius bevestigd. Dit voorkomt trillingen en de typische 'kabelrups klap' die schade of stilstand kan veroorzaken.
Gereduceerd materiaalgebruik: in plaats van een doorlopende goot van aluminium of staal worden om de 1.000 mm smalle beugels geïnstalleerd, waarin de guidelok elementen zijn geïntegreerd. Lichtgewicht met glasvezel versterkte kunststof beugels geleiden de kabelrups ertussen. Dit verlaagt het gewicht aanzienlijk met behoud van een hoge stabiliteit. Dit is een voordeel voor elk verticaal as systeem, omdat er minder massa verplaatst hoeft te worden.
De montage is met opzet eenvoudig gehouden. De afzonderlijke elementen worden voorgemonteerd geleverd en kunnen vervolgens modulair aan het systeem worden bevestigd met elk twee schroeven. Dankzij het lichtgewicht ontwerp en de compacte inbouwmaat zijn installatie en afstelling veel sneller dan met conventionele geleidingssystemen. Dit verkort de installatietijd en vergemakkelijkt retrofit projecten.
Dankzij een duidelijke, functiegerichte architectuur: weinig componenten, modulair ontwerp, geen over dimensionering. Alles is afgestemd op de werkelijke vereisten. Hierdoor kunnen we een systeem realiseren dat technisch absoluut betrouwbaar is, maar tegelijkertijd aanzienlijk zuiniger dan veel conventionele oplossingen.
Geleidegoot voor verticale toepassingen, speciaal voor alle soorten opslag eenheden, nu met nog lichtere componenten en vereenvoudigde installatie. Vergrendelingshendels en geleiderails voorkomen dat de kabelrups gaat slingeren en uitzwaait.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur