Nieuwe readychain® & readycable® producten

igus nieuwsbrief

Mis geen igus nieuws meer

Herfstnieuws 2026

readycable herfstnieuws webteaser 2026

Meer kabels van 3 fabrikanten van aandrijvingen en 4 nieuwe productcategorieën

Nieuws 2026 voor de Hannover Messe

HMI Nieuwsoverzicht 2026

Uitbreiding van aandrijftechnologie met 5 fabrikanten

Confectionering op maat

Kabel confectionering op maat zonder minimale bestelhoeveelheid

Ronde verbinding webshop

TE ronde connector uit voorraad in Keulen in 36h

Afdichtingsinzetstuk

Op maat gemaakte afdichting voor kabelwartels

Nieuws 2025

Readycable SPS nieuws 2025

Een nieuwe fabrikant en nieuwe uitbreidingen geschikt voor zeven aandrijvingsfabrikanten

Geschikt voor Keyence

Geharnaste kabels geschikt voor Keyence

Adapter Quantec van 1 naar 2

"Generatiewissel" gemakkelijk gemaakt

Geschikt voor Bosch RH2 en RLB2

Geharste hybride servokabels geschikt voor Bosch Rexroth

RFID-toegangscontrole voor Module Connect interface

  • Eenvoudig beveiliging toevoegen aan bestaande systemen
  • Onbedoelde machinestilstand voorkomen
  • Voor service: stekker eruit, stekker er weer in, klaar.
  • 100% transparant dankzij activiteitenrapport (optioneel)
  • Het Module Connect systeem online configureren en bestellen: igus.nl/module-connect

readychain® eco rek

  • Ontwerpen op maat voor klanten, modulair bouwpakketprincipe
  • Montage en demontage zonder gereedschap, eenvoudige bediening
  • Berkenmultiplex - weinig lijm en chemische toevoegingen, snel hernieuwbare en duurzame grondstof
  • Besparingen door minder volume en lager gewicht
  • Door losse onderdelen te combineren en gewoon te stapelen, bespaart u CO2 en verzendkosten omdat er minder transport nodig is.
  • Precies snijden garandeert weinig afval

Nieuws 2024

Toevoegingen voor aandrijfkabels

Nieuwe HMI producten 2024

Geschikt voor twee andere fabrikanten voor aandrijftechnologie

Toevoegingen aandrijftechniek 2024

41 nieuwe kabels geschikt voor ...

Netwerktechnologie nieuws 2024

Snelle datacommunicatie

Toevoegingen voor aandrijfkabels

Nieuwe HMI producten 2024

Geschikt voor vier extra fabrikanten van aandrijftechniek

Toevoegingen aandrijftechniek 2024

20 nieuwe kabels geschikt voor ...

Netwerktechnologie nieuws 2024

Snelle datacommunicatie

EPLAN-macro's

EPLAN macro's up-to-date

Sluit alles meteen aan, in plaats van elke connector afzonderlijk

Nieuws 2023

Toevoeging op het gebied van aandrijfkabels voor de vakbeurs SPS

SPS nieuws 2023

Geschikt voor vier extra fabrikanten van aandrijftechniek

Belangrijke toevoeging op het gebied van aandrijfkabels voor de Hannover Messe

plus 6 nieuwe aandrijvingsfabrikanten

Zes nieuwe fabrikanten van aandrijfkabels

Assortimentsuitbreiding aandrijftechniek 2023

88 nieuwe kabels geschikt voor...

Nieuws 2022

Connectoren van TE Connectivity

Vpor hoogwaardige netwerktechnologie

  • voor de hoogste industriële eisen
  • Binnen 24 uur uit voorraad leverbaar voor just-in-time levering
  • Duurzame materialen voor duurzaam gebruik
Single Pair Ethernet kabel (SPE) nieuw 2023

Single Pair Ethernet voor kleine installatieruimtes

  • Ethernetcommunicatie die compatibel is met de kabelrups voor het hele systeem
  • Ideale oplossing voor kleine installatieruimten​
  • 100% inspectie (keurmerk en rapport) voor elke levering
  • Toekomstbestendige datacommunicatie
  • Bereken online nauwkeurig de gegarandeerde levensduur van de kabel(klik hier voor de tool)
Connector voor Kuka Quantec 2

Sluit de Kuka Quantec 2 veilig aan

  • Geconfectioneerd, aansluitklaar en direct klaar voor gebruik
  • Tot op de centimeter nauwkeurig op de gewenste lengte gefabriceerd, er is dus geen afval
  • 100% getest (testzegel van goedkeuring en testrapport)
  • Duurzame kabelmaterialen + connectoren van hoge kwaliteit + machinale bewerking = gegarandeerde betrouwbaarheid en waardebehoud van de componenten

readychain® p-rack

  • Ergonomisch en nauwkeurig aangepast aan de eisen van de klant, montage/demontage zonder gereedschap
  • Minder gewicht voor kosteneffectiever transport, extra ruimtebesparend retourtransport​
  • Montagetijd verkort met 66% ​
  • Gedrukt van maïszetmeel en recyclebaar
  • Met GPS-tracking (optioneel)

readychain® fast positioner - installatie eenvoudig gemaakt

  • Eenvoudige en betrouwbare montage van geconfectioneerde readychain® systemen
  • Geen ander gereedschap nodig
  • Montagetijd tot 30% verkort door optimale montagepositie
  • Gedrukt van duurzame materialen en herbruikbaar

2021 nieuws

readychain® micro-speed ...

Plug-in kabelrups
  • Eenvoudigste bevestiging in uw toepassing
  • Geïntegreerde trekontlasting en afdichting
  • Bespaar 80% montagetijd
  • Geoptimaliseerde installatieklare assemblages
  • Voor service: stekker eruit, stekker er weer in, klaar.

AIDA verlengkabels

AIDA verlengkabels
  • 50% minder montagekosten dankzij push-pull technologie
  • Bestaande robotsystemen en interfaces kunnen flexibel worden uitgebreid met de beproefde verlengkabels
  • Verschillende kabelkwaliteiten en prijscategorieën: U kiest de kabel met de beste prijs-prestatieverhouding voor uw robottoepassing
Nieuws chainflex

Nieuwsoverzicht kabels

Kabelrups nieuws

Nieuwsoverzicht kabelrupsen

smart plastics nieuws

Nieuwsoverzicht smart plastics

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop