Verander van taal :

Het Automation Initiative van Duitse automobielfabrikanten (AIDA) heeft richtlijnen gedefinieerd voor bekabeling tussen de schakelkast, de robotbasis en de bewegende robotassen. igus® readycable® volgt deze standaard voor robotbekabeling in de automobielindustrie en biedt nu aansluitklare chainflex® kabels voor veilig gebruik in bewegende toepassingen.
Wij bieden AIDA-kabelconfiguraties met HARTING push-pull componenten in verschillende chainflex® kwaliteiten uit de catalogus of met individuele aanpassingen. Bovendien bieden onze verlengkabels nog meer besparingsmogelijkheden omdat de gebruikelijke aansluitbussen (female / female coupler) kunnen worden weggelaten. Alle aansluitklare kabels zijn 100% eindgetest en voorzien van een testzegel.
Verlengkabels volgens AIDA-standaard, met bus-technologie of voedingsconnectoren. Allemaal met tot 36 maanden garantie en 100% Made in Germany.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur