Verander van taal :
Eenvoudige en veilige datacommunicatie in uw fabriek
Digitalisering en gegevensuitwisseling zijn een integraal onderdeel geworden van de moderne productie. Met slechts één aderpaar in Single Pair Ethernet biedt igus® u de mogelijkheid van toekomstvaste gegevensuitwisseling. Transmissiesnelheden tot 1 Gbit/s zijn gemakkelijk mogelijk en de minimalisatie van de kabel tot slechts 1 aderpaar biedt u nog meer voordelen. Dankzij de 25% dunnere kabel in vergelijking met de CAT5e-kabel (CFBUS.PUR.045) kunt u veel ruimte besparen in krappe installatieruimten, wat een grote invloed heeft op dynamische bewegingsverlopen in de machines.
De nieuw ontwikkelde, industriële connectoren van Yamaichi en Weidmüller bieden een uitstekende afschermingsverbinding en verminderen zo elektromagnetische interferentie (elektromagnetische compatibiliteit). igus® biedt per meter een chainflex® type met een zeer slijtvast en kerfvast PURouter omhulsel. Alle aansluitklare Single Pair Ethernet (SPE) kabels zijn 100% getest door igus® om veilige en betrouwbare datacommunicatie te garanderen.

In de herfst van 2024 voegen we nog een variant toe aan ons portfolio van voorgeassembleerde ethernetkabels met één paar. Onze beproefde CFBUS.PUR.042 wordt opnieuw gebruikt voor de kabel, maar deze keer bieden we een variant met een Harting T1 PP-connector.

In 2024 is het assortiment voorgeassembleerde ethernetkabels met één paar uitgebreid met een spatwaterdichte variant. De kabel maakt gebruik van de CFBUS.PUR.042 in combinatie met de Harting M12-connector.
Deze combinatie voldoet aan IP67 en is daarom het ideale product voor gebruik in vochtige toepassingen.
Tot slot is er naast de verkoop per meter ook de geassembleerde Single Pair Ethernetkabel. De kabellengte en het type connector kunnen vrij worden gekozen en alles vanaf batchgrootte 1.

igus® blijft SPE stimuleren samen met sterke partners
Single Pair Ethernet is de infrastructurele basis die IIoT en Industrie 4.0 mogelijk maakt. Om de Single Pair Ethernet-technologie voor de snel groeiende IIoT-markt te stimuleren, neemt igus® deel aan de SPE Industrial Partner Networks* met andere sterke partners zoals HARTING en TE Connectivity.
Voor de betrouwbare vestiging van het volledige toekomstige SPE-ecosysteem worden ook standaarden voor transmissieprotocollen, bekabeling en apparaatcomponenten gezamenlijk ontwikkeld en aangenomen en gepubliceerd in IEEE 802.3 en IEC SC46C.
Als gevolg hiervan is de nieuwe kabel ook ontworpen om perfect aan te sluiten op de interface van de T1-connector. Dit betekent dat de duurzame afscherming op betrouwbare wijze wordt overgebracht naar de connector, waardoor optimale elektromagnetische compatibiliteit wordt gegarandeerd. De combinatie van chainflex® kabel en SPE connector is extreem robuust: igus® gebruikt een zeer slijtvast, kerfvast PUR omhulsel en de connector heeft robuuste metalen sloten met een PCB-aansluiting.
* alleen geldig voor CAT9471001 met Harting T1-connector

| igus® onderdeelnummer. | Mantelmateriaal | Stekker-variant | Ø buiten in mm | Kabelstructuur | Buigradii | Naar de webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webshop |
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webshop |
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webshop |
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webshop |

De sleutel tot industriële automatisering, het industriële internet van dingen (IIoT)
Technisch gezien beschrijft Single Pair Ethernet de overdracht van Ethernet (1000Base-T1) via slechts twee koperdraden en maakt het gelijktijdige stroomtoevoer (PoDL) mogelijk naast de gegevensoverdracht via Ethernet. Deze technologische sprong leidt tot een reductie in diameter van ongeveer 25% vergeleken met een conventionele Ethernetkabel. Deze white paper geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingsstatus van SPE en laat de mogelijkheden zien die de nieuwe transmissietechnologie opent voor de industrie dankzij de aanzienlijke besparingen in installatieruimte en de bijbehorende gewichtsvermindering:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur