Lineaire assen met tandriemaandrijving

Collage van assen met tandriem en meerdere igus lineaire assen in verschillende maten en uitvoeringen.

Onze tandriemassen in één oogopslag

Lineaire as met tandriemaandrijving en geleidingswagen.

Compact ontwerp

  • Voert vele positioneringstaken uit
  • Motoraansluiting mogelijk
  • Geringe installatiehoogtes
Lineaire as met tandriemaandrijving en slede.

Omgekeerd positioneren

  • Snelle rechts/links afstelling
  • Compact met een laag profiel drylin W dubbele rail
  • Met haakse flens
Lineaire as met tandriemaandrijving voor nauwkeurige bewegingen in een industriële toepassing.

Industrie-specifiek programma

  • Voor toepassingen vanaf -30°C (LT)
  • Voor toepassing onderwater (UW)
  • Voor spatwatercontact (SW)
Lineaire as met tandriemaandrijving uit het ZLW-bouwpakket.

Open modulair systeem

  • Variabel asbereik van 120/160/200 mm
  • Lichte constructie met aluminium versie
  • Corrosievrij roestvaststalen versie
Tandriemaandrijving op een lineaire as met metalen beugel.

Uitkragende as

  • Permanent geïnstalleerde aandrijfeenheid
  • Max. axiale belasting: 50 N
  • Lichtgewicht
Elektrische lineaire as met tandriemaandrijving.

Tandriemas met motor

  • Gedefinieerde slaglengten (300/500/1000 mm)
  • Onderhoudsvrije werking zonder externe smering
  • Snelle assemblage
Miniatuur lineaire as met tandriemaandrijving en slede.

Compacte lineaire as ZLN-40

  • Compact ontwerp, 27 mm hoog
  • Verticale belasting vanaf 30 N
  • Met NEMA stappenmotoren en EC/BLDC gelijkstroommotoren
Lineaire as met geleidesledes en spindels voor een verstelbare automatiseringsoplossing.

ZLWT tandem tandriemas

  • Compacte tandriemas met twee tandriemen in één unit
  • Klaar voor verbinding met motor en besturingssysteem
  • drylin® W wissellagers
Tandriemas drylin ZLW-1040-E van aluminium met slede.

Econ tandriemas

  • Stille werking en compact ontwerp
  • Tandriemen met veervoorspanning
  • Torsiebestendig geanodiseerd aluminiumprofiel
  • Last tot 20 N

Voordelen van tandriemassen

100% smeermiddelvrij

Stille werking

Compact ontwerp

Gebruik onder water

Specifiek voor continu bedrijf

Kosteneffectief

Structuur van een tandriemas

Lineaire geleiding met genummerde markeringen op een igus-systeem.
ddx-aandrijftechniekconfigurator op een laptop met weergegeven aandrijfcomponenten.

Aandrijftechniekconfigurator

Individuele tandriemassen, geheel naar uw wensen

  • Snelle en gemakkelijke configuratie
  • Optionele accessoires
  • Gedetailleerde onderdelenlijst
  • Snelle levering*

Toepassingsvoorbeelden met tandriemassen

Offshore robots - Inspectie, reiniging en reparatie

Remotion-reinigingsrobot op een oppervlak met moddersporen in een toepassing.

3D-printer voor beton smeermiddelvrije oplossing voor stoffige omgeving

Een 3D-printer bouwt een grote gebogen muur op een buitenbouwplaats.

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneringssysteem

Orderverzamelstation van igus in een beurs- of tentoonstellingsomgeving.

Meer toepassingsvoorbeelden

Glijlagers in industriële toepassingen voor bouwmachines, windturbines en productielijnen.

Gratis voorbeeld en whitepaper

Voetsteun in etui met vergrootglas gemarkeerd.

Miniatuur draadspindelsample

Whitepaper over drylin E: tandriemaandrijving of spindelaandrijving voor lineaire modules.

Whitepaper downloaden

Meer informatie over tandriemassen

Is er een mogelijkheid voor gemakkelijk en snel onderhoud?

  • Direct en slim onderhoud op de rail
  • Slijtvast glij-element gemaakt van iglidur J200
Lagerblok met montagepijlen op een as.

Welke technische gegevens zijn er voor lineaire eenheden met tandriemaandrijving?

Tandriem-as met maattekening van slag, lengte en aansluitmaten.

Welke motoren kan ik aansluiten op de tandriemassen?

Tandriemas met elektromotor.

Aandrijfkoppel en last

Diagram met X- en Y-as en meerdere stijgende lijnen voor T tussen 0 en 10 m/s.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop