Twee in één: tandriemas

ZLWT tandem tandriemas
  • Aanvulling op de tandriemas inbouwmaat 10/20
  • Compacte tandriemas met twee tandriemen in één eenheid
  • Twee sledes kunnen synchroon of afzonderlijk worden aangestuurd
  • Met drylin® W-wissellager voor snelle lagervervanging op de rail
  • Aansluitklaar verkrijgbaar met igus® elektromotoren en D1 motorbesturing

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Voordelen van de Two in One tandriemas

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Handmatige of geautomatiseerde formaataanpassing

Formaat aanpassing

Talrijke mogelijkheden

  • Twee manuele aandrijvingen, bijvoorbeeld met positie-indicator en handwiel
  • Eén handmatige en één elektrische aandrijving
  • Twee elektrische aandrijvingen, bijvoorbeeld met stappenmotor
Handmatige formaataanpassing

Handmatige formaataanpassing

Geautomatiseerde formaataanpassing

Geautomatiseerde formaataanpassing

De tandriemas testen in het laboratorium

  • Motor: igus® EC gelijkstroommotor en tandwielkast
  • belasting: 1.500N
  • slag: 1.500mm
  • Snelheid: 0,3m/s
  • Specificatie klant: 400.000 cycli
  • Einde test: 412.654 cycli
  • Doel bereikt: JA

Technische tekening

Technische_tekening_drylin_ZLWT.png

Meer informatie

Elektrische aandrijfsystemen

Elektromotoren

De lagers van de behuizing vervangen

Vervang igus staande lagers door lineaire assen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop