drylin® ZLW - Technische gegevens

Technische gegevens ZLW-0630

IdentificatieUnitBasis 02Standaard 02
Gewicht zonder slagkg0,380,4
Gewicht / 100 mm slagkg0,080,08
maximale slaglengte * mm10001000
Overdrachtmm/omwenteling5454
TandprofielHDT 3MMTD3
TandriemmateriaalNeopreen met glasvezelPU met staal
Tandriem breedtemm99
TandriemspanningN75100
max. Radiale belastingN100150
OmleidingDiepgroefkogellagersDiepgroefkogellagers
max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduurm/s22
max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **.mm± 0,35±0,3

Technische gegevens ZLW-1040

IdentificatieUnitBasis 02Standaard 02
Gewicht zonder slagkg0,91,0
Gewicht / 100 mm slagkg0,140,14
maximale slaglengte * mm2.0002.000
Overdrachtmm/omwenteling6670
TandprofielRPP 3MAT5
TandriemmateriaalNeopreen met glasvezelPU met staal
Tandriem breedtemm1516
TandriemspanningN150200
max. Radiale belastingN200300
OmleidingDiepgroefkogellagersDiepgroefkogellagers
max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduurm/s35
max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **.mm±0,3±0,2

Technische gegevens ZLW-1080

IdentificatieUnitStandard
Gewicht zonder slagkg1,3
Gewicht / 100 mm slagkg0,14
maximale slaglengte * mm2.000
Overdrachtmm/omwenteling70
TandprofielAT5
TandriemmateriaalPU met staal
Tandriem breedtemm16
TandriemspanningN200
max. Radiale belastingN300
max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduurm/s5
max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **.mm±0,2

Technische gegevens ZLW-1660

IdentificatieUnitStandard
Gewicht zonder slagkg0,4
Gewicht / 100 mm slagkg0,5
maximale slaglengte * mm3000
Overdrachtmm/omwenteling120
TandprofielAT5
TandriemmateriaalPU met staal
Tandriem breedtemm32
TandriemspanningN500
max. Radiale belastingN300
max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduurm/s5
max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **.mm±0,2

Technische gegevens ZLW-20120/-20160/-20200

IdentificatieUnitStandard
Gewicht zonder slagkg5,36 / 5,78 / 6,2
Gewicht / 100 mm slagkg0,386 / 0,426 / 0,466
maximale slaglengte * mm3000
Overdrachtmm/omwenteling144
Tandprofiel8M
TandriemmateriaalPU met staalkabel
Tandriem breedtemm20
TandriemspanningN750
max. Radiale belastingN3000
OmleidingDiepgroefkogellagers
max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduurm/s5
max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **.mm±0,2

Technische gegevens ZAW-1040

IdentificatieUnitBasis 02Standaard 02
maximale slaglengte * mm30001000
Overdrachtmm/omwenteling14054
Tandprofiel8MMTD3
TandriemmateriaalNeopreen met glasvezelStaal
Tandriem breedtemm329
TandriemspanningN150200
max. Radiale belastingN1212
OmleidingDiepgroefkogellagersDiepgroefkogellagers
max. snelheid Snelheid afhankelijk van 60% inschakelduurm/s0,50,5
max. Positieafwijking van de slede, lastafhankelijk **.mm± 0,5± 0,5

Oppervlaktetraagheidsmoment en weerstandsmoment

Artikelnummer:l mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop